Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-M127-JB - M127铰链, 锌压铸, 可调节
MÄDLER
驱动元件
控制单元
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/scharniere/scharnier_m127_jubar.prj},{NB=67700101},{ARTNR=67700101},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Zink-Druckguss schwarz},{MAT=Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt, Stift aus Edelstahl 1.4305 (V2A)},{HW=Die max. Radial- und Axialkräfte sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung},{AUSF=Form H: in der Höhe justierbar},{L1=76},{L2=60},{D1=6.5},{D2=8},{H1=15},{H2=8},{H3=8.5},{L3=30},{M1=42},{M2=34},{S=12},{FA=1150},{FR=2000},{GEW=200},{PPATH=srn_m127_sbl_fm.prj},{CTN=83021000},{FORM=H}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H1
h1≈
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
L3
l3
[mm]
M1
m1
[mm]
M2
m2
[mm]
S
s
[mm]
FA
FA 1) - 最大轴向力
[N]
FR
FR 2) - 开启角度为90°时的最大径向力
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67700101
67700101
压铸锌黑
压铸锌合金,黑色塑料涂层,亚光纹理,不锈钢销1.4...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
形式H: 可调节高度
76
60
6.5
8
15
8
8.5
30
42
34
12
1150
2000
200
83021000
67700102
67700102
压铸锌黑
压铸锌合金,黑色塑料涂层,亚光纹理,不锈钢销1.4...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
表格B:宽度可调
76
60
6.5
8
15
8
8.5
30
42
34
12
1150
2000
207
83021000
67700103
67700103
压铸锌黑
压铸锌合金,黑色塑料涂层,亚光纹理,不锈钢销1.4...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
HB型:高度和宽度可调
76
60
6.5
8
15
8
8.5
30
42
34
12
1150
2000
201
83021000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表