lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-725-KST-PP-PAHT - U型手柄725,材料为聚酰胺或聚丙烯
MÄDLER
驱动元件
控制单元
弓形手柄
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/buegelgriffe/buegelgri_725_paht_pp.prj},{NB=66660106},{ARTNR=66660106},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Griff: Thermoplast Polypropylen, schlagfest, schwarz matt; Gewindebuchse: Zink-Druckguss, galvanisch behandelt},{AUSF=PP},{L=150 ±1},{A=16},{B=27},{D=M8},{H=56},{T=13},{TB=bis +100ºC},{GEW=95},{LL=150},{DD=8},{CTN=39263000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
L
长度l
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
D
d
[mm]
H
h
[mm]
T
t
[mm]
TB
耐温性
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66660101
66660101
黑色塑料
手柄:热塑聚丙烯,抗冲击,黑色亚光;螺纹套:锌压铸...
PP
86 ±0,5
14
23
M6
44
12
最高至+100°C
46
39263000
66660102
66660102
黑色塑料
手柄:热塑聚丙烯,抗冲击,黑色亚光;螺纹套:锌压铸...
PP
117 ±0,5
15
25
M6
49
12
最高至+100°C
69
39263000
66660103
66660103
黑色塑料
手柄:热塑聚丙烯,抗冲击,黑色亚光;螺纹套:锌压铸...
PP
117 ±0,5
15
25
M8
49
13
最高至+100°C
69
39263000
66660104
66660104
黑色塑料
手柄:热塑聚丙烯,抗冲击,黑色亚光;螺纹套:锌压铸...
PP
120 ±0,5
15
25
M8
49
13
最高至+100°C
74
39263000
66660105
66660105
黑色塑料
手柄:热塑聚丙烯,抗冲击,黑色亚光;螺纹套:锌压铸...
PP
132 ±0,5
16
26
M8
54
13
最高至+100°C
83
39263000
66660106
66660106
黑色塑料
手柄:热塑聚丙烯,抗冲击,黑色亚光;螺纹套:锌压铸...
PP
150 ±1
16
27
M8
56
13
最高至+100°C
95
39263000
66660107
66660107
黑色塑料
手柄:热塑聚丙烯,抗冲击,黑色亚光;螺纹套:锌压铸...
PP
179 ±1
16
27
M8
57
13
最高至+100°C
108
39263000
66660108
66660108
黑色塑料
手柄:热塑聚丙烯,抗冲击,黑色亚光;螺纹套:锌压铸...
PP
300 ±1
20
32
M10
64
17
最高至+100°C
205
39263000
66660201
66660201
黑色塑料
手柄:热塑聚酰胺,玻璃纤维增强,黑色亚光;螺纹套:...
PA HT
86 ±0,5
14
23
M6
44
12
最高至+200ºC
46
39263000
66660202
66660202
黑色塑料
手柄:热塑聚酰胺,玻璃纤维增强,黑色亚光;螺纹套:...
PA HT
117 ±0,5
15
25
M6
49
12
最高至+200ºC
69
39263000
66660203
66660203
黑色塑料
手柄:热塑聚酰胺,玻璃纤维增强,黑色亚光;螺纹套:...
PA HT
117 ±0,5
15
25
M8
49
13
最高至+200ºC
69
39263000
66660207
66660207
黑色塑料
手柄:热塑聚酰胺,玻璃纤维增强,黑色亚光;螺纹套:...
PA HT
179 ±1
16
27
M8
57
13
最高至+200ºC
108
39263000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表