lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DS 3557 - 拉出式导轨DS 3557,宽度为12.7毫米,重达90公斤,过度伸展式
MÄDLER
驱动元件
滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_ds_3557.prj},{NB=64903345_0},{ARTNR=64903345},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{BEZ=DS 3557-457},{SL=457},{AUSZUG=483},{AUSZUG1=0},{A=178},{B=314},{C=387},{D=400},{E=413},{F=362},{G=0},{LW=85},{GEW=1.00},{CTN=83024900},{PPATH=ds_3557_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BEZ
名称
ⁿ/ₐ
SL
钢轨长度
[mm]
AUSZUG
延长线
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
LW
载荷值/一对
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64903330
64903330
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 3557-305
305
330
0
0
235
248
260
210
0
56
1.45
83024900
64903335
64903335
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 3557-356
356
381
0
0
286
298
311
260
0
68
0.80
83024900
64903340
64903340
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 3557-406
406
432
0
0
337
349
362
311
0
80
0.90
83024900
64903345
64903345
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 3557-457
457
483
178
314
387
400
413
362
0
85
1.00
83024900
64903350
64903350
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 3557-508
508
533
203
365
438
451
464
413
0
90
1.10
83024900
64903355
64903355
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 3557-559
559
584
229
416
489
502
514
464
229
90
1.25
83024900
64903360
64903360
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 3557-610
610
635
254
467
540
552
565
514
254
90
1.35
83024900
64903365
64903365
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 3557-660
660
686
279
518
591
603
616
565
279
87
1.45
83024900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表