网带链轮 - T-3100 系列
利来链条
T系列网带链
T-3100 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_3100_series/t_3100_sprocket.prj},{NB=1-T-3100-15-30},{PM=Machined Processed},{SERIES=T-3100 Series},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{APPLYTO=Suitable for light load conveying, strong and durable},{JG=Bore tolerance : d +0.08/+0.02},{TN=15},{PD=122.17},{OD=121.0},{BORE=30},{A=100},{TOP=110.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
PM
加工方式
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-T-3100-10-20
1-T-3100-10-20
机加工
T-3100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
82.20
81.0
20
1-T-3100-10-30
1-T-3100-10-30
机加工
T-3100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
82.20
81.0
30
1-T-3100-12-20
1-T-3100-12-20
机加工
T-3100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
98.14
97.0
20
1-T-3100-12-35
1-T-3100-12-35
机加工
T-3100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
98.14
97.0
35
1-T-3100-15-30
1-T-3100-15-30
机加工
T-3100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
15
122.17
121.0
30
1-T-3100-15-50
1-T-3100-15-50
机加工
T-3100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
15
122.17
121.0
50
1-T-3100-18-30
1-T-3100-18-30
机加工
T-3100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
18
146.30
145.0
30
1-T-3100-18-50
1-T-3100-18-50
机加工
T-3100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
18
146.30
145.0
50
1-T-3100-20-30
1-T-3100-20-30
机加工
T-3100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
20
162.37
161.0
30
1-T-3100-20-60
1-T-3100-20-60
机加工
T-3100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
20
162.37
161.0
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表