网带链轮 - DJ-100 系列
利来链条
T系列网带链
DJ-100 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/dj_100_series/dj_100_sprocket.prj},{NB=1-DJ-100-16-35},{PM=Machined Processed},{SERIES=DJ-100 Series},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{APPLYTO=Suitable for light load conveying, strong and durable},{JG=Bore tolerance : d +0.08/+0.02},{TN=16},{PD=94.83},{OD=96.32},{BORE=35},{A=80},{TOP=85.82}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
PM
加工方式
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-DJ-100-10-20
1-DJ-100-10-20
机加工
DJ-100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
59.87
61.40
20
1-DJ-100-10-25
1-DJ-100-10-25
机加工
DJ-100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
59.87
61.40
25
1-DJ-100-12-20
1-DJ-100-12-20
机加工
DJ-100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
71.48
72.98
20
1-DJ-100-12-25
1-DJ-100-12-25
机加工
DJ-100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
71.48
72.98
25
1-DJ-100-12-30
1-DJ-100-12-30
机加工
DJ-100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
71.48
72.98
30
1-DJ-100-16-25
1-DJ-100-16-25
机加工
DJ-100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
16
94.83
96.32
25
1-DJ-100-16-30
1-DJ-100-16-30
机加工
DJ-100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
16
94.83
96.32
30
1-DJ-100-16-35
1-DJ-100-16-35
机加工
DJ-100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
16
94.83
96.32
35
1-DJ-100-16-40
1-DJ-100-16-40
机加工
DJ-100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
16
94.83
96.32
40
1-DJ-100-20-25
1-DJ-100-20-25
机加工
DJ-100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
20
118.26
119.76
25
1-DJ-100-20-30
1-DJ-100-20-30
机加工
DJ-100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
20
118.26
119.76
30
1-DJ-100-20-35
1-DJ-100-20-35
机加工
DJ-100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
20
118.26
119.76
35
1-DJ-100-20-40
1-DJ-100-20-40
机加工
DJ-100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
20
118.26
119.76
40
1-DJ-100-24-25
1-DJ-100-24-25
机加工
DJ-100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
24
141.73
143.22
25
1-DJ-100-24-30
1-DJ-100-24-30
机加工
DJ-100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
24
141.73
143.22
30
1-DJ-100-24-35
1-DJ-100-24-35
机加工
DJ-100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
24
141.73
143.22
35
1-DJ-100-24-40
1-DJ-100-24-40
机加工
DJ-100 系列
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
24
141.73
143.22
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表