机加工主动轮 - 812 系列
利来链条
不锈钢链板/直输排链
812系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/sscp_dtc/812_series/812_machined_driving_wheel.prj},{NB=1-812-21-40},{DWPM=1},{SERIES=812},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{AT=Good strength, can be used in light load transport},{JG=Bore tolerance : d +0.08/+0.02, can be processed into split sprocket.},{TN=21},{PD=127.8},{OD=129.0},{BORE=40},{OC=1.15},{DJ=1.5},{TOP=116.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
链轮型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
AT
适用于
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
TOP
[mm]
1-812-19-20
1-812-19-20
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 d: +0.08/+0.02。可加...
19
115.7
117.0
20
104.0
1-812-19-25
1-812-19-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 d: +0.08/+0.02。可加...
19
115.7
117.0
25
104.0
1-812-19-30
1-812-19-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 d: +0.08/+0.02。可加...
19
115.7
117.0
30
104.0
1-812-19-35
1-812-19-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 d: +0.08/+0.02。可加...
19
115.7
117.0
35
104.0
1-812-21-25
1-812-21-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 d: +0.08/+0.02。可加...
21
127.8
129.0
25
116.0
1-812-21-30
1-812-21-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 d: +0.08/+0.02。可加...
21
127.8
129.0
30
116.0
1-812-21-35
1-812-21-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 d: +0.08/+0.02。可加...
21
127.8
129.0
35
116.0
1-812-21-40
1-812-21-40
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 d: +0.08/+0.02。可加...
21
127.8
129.0
40
116.0
1-812-23-25
1-812-23-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 d: +0.08/+0.02。可加...
23
139.9
140.7
25
127.7
1-812-23-30
1-812-23-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 d: +0.08/+0.02。可加...
23
139.9
140.7
30
127.7
1-812-23-35
1-812-23-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 d: +0.08/+0.02。可加...
23
139.9
140.7
35
127.7
1-812-23-40
1-812-23-40
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 d: +0.08/+0.02。可加...
23
139.9
140.7
40
127.7
1-812-25-25
1-812-25-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 d: +0.08/+0.02。可加...
25
152.0
153.0
25
140.0
1-812-25-30
1-812-25-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 d: +0.08/+0.02。可加...
25
152.0
153.0
30
140.0
1-812-25-35
1-812-25-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 d: +0.08/+0.02。可加...
25
152.0
153.0
35
140.0
1-812-25-40
1-812-25-40
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于轻负荷输送,坚固耐用
加工内径公差为 d: +0.08/+0.02。可加...
25
152.0
153.0
40
140.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表