83-CG 齿形链带滚珠 - 83 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
83系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/83_series/83_tcd_asmtab.prj},{NB=83-CG},{CM=83-CG},{SERIES=83 Series},{PN=83-CG Flexible chain with Rollers},{APPLICATION=It is mainly used for food, beverage industry conveying.},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C.},{PM=Stainless steel},{MS=50 m/min lubricant ; 30 m/min dry},{WL=2100N (25°C) ,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 30 pieces},{W=83.0},{WEIGHT=2.42},{RBR=120},{MTR=160},{PPATH=83_tcd/assembly/83_tcd_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MS
最高速度
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
MTR
最小转弯半径
[mm]
83-CG
83-CG
83 系列
83-CG 齿形链带滚珠
主要应用在各类食品,饮料,以及各类物品输送
POM,颜色白色,使用温度-30°C~+90°C.
冷轧奥氏体不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
2100N (25°C) ,最大输送长度为12m
1米=30片
83.0
2.42
120
160
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表