机加工主动轮 - 82.6 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
82.6系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/82.6_series/82.6_sprocket.prj},{NB=1-82.6-C-11-30},{PM=1},{SERIES=82.6},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{AT=suitable for 82.6 series chains, also suitable for 1873-D-K325 chain.},{JG=Bore tolerance : d +0.08/+0.02},{TN=11},{PD=117.13},{OD=117.7},{BORE=30},{TOP=107.3},{A=84}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
链轮型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
AT
适用于
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-82.6-C-9-20
1-82.6-C-9-20
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
9
96.49
97.1
20
1-82.6-C-9-25
1-82.6-C-9-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
9
96.49
97.1
25
1-82.6-C-9-30
1-82.6-C-9-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
9
96.49
97.1
30
1-82.6-C-9-35
1-82.6-C-9-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
9
96.49
97.1
35
1-82.6-C-10-25
1-82.6-C-10-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
106.79
107.2
25
1-82.6-C-10-30
1-82.6-C-10-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
106.79
107.2
30
1-82.6-C-10-35
1-82.6-C-10-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
106.79
107.2
35
1-82.6-C-10-40
1-82.6-C-10-40
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
106.79
107.2
40
1-82.6-C-11-25
1-82.6-C-11-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
11
117.13
117.7
25
1-82.6-C-11-30
1-82.6-C-11-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
11
117.13
117.7
30
1-82.6-C-11-35
1-82.6-C-11-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
11
117.13
117.7
35
1-82.6-C-11-40
1-82.6-C-11-40
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
11
117.13
117.7
40
1-82.6-C-12-25
1-82.6-C-12-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
127.50
128.1
25
1-82.6-C-12-30
1-82.6-C-12-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
127.50
128.1
30
1-82.6-C-12-35
1-82.6-C-12-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
127.50
128.1
35
1-82.6-C-12-40
1-82.6-C-12-40
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
127.50
128.1
40
1-82.6-C-13-25
1-82.6-C-13-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
13
137.89
138.5
25
1-82.6-C-13-30
1-82.6-C-13-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
13
137.89
138.5
30
1-82.6-C-13-35
1-82.6-C-13-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
13
137.89
138.5
35
1-82.6-C-13-40
1-82.6-C-13-40
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于82.6齿形链/1875-D-K325,坚固...
加工孔内径公差为 : d +0.08/+0.02
13
137.89
138.5
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表