您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
π导侧弯链附橡胶 - HF882TAB 系列
利来链条
塑料链附橡胶
HF882系列 兀导侧弯链附橡胶
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/pcwr/hf882_series/hf882tab_ug_asmtab.prj},{NB=HF882TAB-K750},{CM=HF882TAB-K750},{SERIES=HF882TAB Series},{PN=Sideflex Chain with Rubber Top},{MATERIAL=Coffee polyoxymethylene (POM), working temperature: -30°C ~ 90°C},{PM=Stainless steel},{CPM=POM+TPE},{W=190.5},{D=50.0},{A=27.2},{SBR=610.0},{WL=3830},{WEIGHT=2.65},{P=38.1},{M=57.0},{C=76.0},{L=9.50},{H=27.00},{E=7.9},{B=17.00},{T=4.8},{S=3.60},{V=16.00},{Z=30.00},{Y=6.0},{RD=40.00},{GC=59.00},{PPATH=hf882tab_ug/assembly/hf882tab_ug_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
CPM
链板材质
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
D
间距
[mm]
A
相对位置
[mm]
SBR
侧弯半径
[mm]
WL
工作载荷
[N]
WEIGHT
重量
[kg/m]
P
[mm]
M
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
Z
[mm]
Y
[mm]
RD
[mm]
GC
[mm]
HF882TAB-K750
HF882TAB-K750
HF882TAB 系列
π导侧弯链附橡胶
咖啡色聚乙烯(POM),使用温度-30°C~+90...
冷轧奥氏体不锈钢
POM+TPE
190.5
50.0
27.2
610.0
3830
2.65
38.1
57.0
76.0
9.50
27.00
7.9
17.00
4.8
3.60
16.00
30.00
6.0
40.00
59.00
HF882TAB-K1000
HF882TAB-K1000
HF882TAB 系列
π导侧弯链附橡胶
咖啡色聚乙烯(POM),使用温度-30°C~+90...
冷轧奥氏体不锈钢
POM+TPE
254.0
75.0
34.0
610.0
3830
2.96
38.1
57.0
76.0
9.50
27.00
7.9
17.00
4.8
3.60
16.00
30.00
6.0
40.00
59.00
HF882TAB-K1200
HF882TAB-K1200
HF882TAB 系列
π导侧弯链附橡胶
咖啡色聚乙烯(POM),使用温度-30°C~+90...
冷轧奥氏体不锈钢
POM+TPE
304.8
75.0
21.9
610.0
3830
3.34
38.1
57.0
76.0
9.50
27.00
7.9
17.00
4.8
3.60
16.00
30.00
6.0
40.00
59.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表