您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
寿司链 - 龙骨链
利来链条
龙骨链
寿司链系列
寿司链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/keel_chain/sushi_chain_series/sushi_chain/sushi_chain_asmtab.prj},{NB=S-63-K325},{CM=S-63-K325},{PN=Sushi chain},{APPLICATION=Mainly suitable for applications in catering, assembly lines, and 360-degree rotating conveyors},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{TS=30 m/min lubricant ; 20 m/min dry},{WL=4800N, the maximum conveying length is 15 meters},{PACKAGE=16 pieces per meter},{REMARK=S-63-K325 sprocket is the same as 2600 keel chain},{W=82.6},{WEIGHT=1.65},{MTR=200},{E=10.0},{J=35},{G=38},{V=47.6},{P=63.5},{T=3.25},{Q=28.3},{PPATH=assembly/sushi_chain_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
PN
系列
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
TS
最高速度
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷(25°C)
ⁿ/ₐ
PACKAGE
包装
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
MTR
最小转弯半径
[mm]
E
[mm]
J
[mm]
G
[mm]
V
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
Q
[mm]
S-63-K325
S-63-K325
寿司链
主要适合应用在餐饮,装配线,360度旋转输送用
POM,颜色白色,使用温度-30°C~+90°C
冷轧奥氏体不锈钢
30米/分钟 润滑剂 ; 20米/分钟 干燥剂
4800N,最大输送长度为15米
每米16片
S-63-K325与2600龙骨链链轮一样
82.6
1.65
200
10.0
35
38
47.6
63.5
3.25
28.3
S-76-K450
S-76-K450
寿司链
主要适合应用在餐饮,装配线,360度旋转输送用
POM,颜色白色,使用温度-30°C~+90°C
冷轧奥氏体不锈钢
30米/分钟 润滑剂 ; 20米/分钟 干燥剂
4800N,最大输送长度为15米
每米13片
-
114.3
1.62
250
10.0
35
38
47.6
76.2
3.25
28.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表