D型夹瓶链 - 扣链式输送链
利来链条
扣链式输送链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/buckle_chain_conveyor_chain/d_tbc_asmtab.prj},{NB=1873-D-K750_D},{W=190.5},{RW=186},{WEIGHT=4.50},{RBR=150},{E=5.10},{G=34.9},{H=24.7},{J=53.5},{K=20.5},{L=14.2},{P=19.05},{Q=31.60},{T=4.4},{V=29.0},{C=45.2},{CM=1873-D-K750},{SERIES=1873 Series},{PN=D-type Sanp-on Sideflex conveyor chain},{APPLICATION=Mainly suitable for various kinds of bottle, can clamping sideflex and elevating conveying.},{MATERIAL=POM, clamp material: natural rubber},{BC=Standard 12A roller chain, material: carbon steel, stainless steel},{TC=50 m/min lubricant ; 30 m/min dry},{WL=Carbon steel working load is 3200N, stainless steel working load is 1600N},{MCTL=30M for carbon steel and 24M for stainless steel},{PACKAGE=Each length is 1.524M},{SBR=500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
BC
底链
ⁿ/ₐ
TC
最高速度
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷
ⁿ/ₐ
MCTL
最大输送总长度
ⁿ/ₐ
PACKAGE
包装
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
RW
橡胶宽度
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
SBR
转弯半径
[mm]
BCM
底链材质
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
C
[mm]
1873-D-K325_D
1873-D-K325
D型夹瓶链
主要适合应用在各类夹瓶,罐转弯和爬升输送
POM,夹块材质为:天然橡胶
标准12A滚子链,材质为碳钢,不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
碳钢工作载荷为3200N,不锈钢工作载荷为1600...
碳钢为30M,不锈钢为24M
每根长度为1.524M
82.6
80
2.90
150
500
碳钢
5.10
34.9
24.5
53.5
20.5
14.2
19.05
31.60
4.4
29.0
45.2
1873-D-K600_D
1873-D-K600
D型夹瓶链
主要适合应用在各类夹瓶,罐转弯和爬升输送
POM,夹块材质为:天然橡胶
标准12A滚子链,材质为碳钢,不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
碳钢工作载荷为3200N,不锈钢工作载荷为1600...
碳钢为30M,不锈钢为24M
每根长度为1.524M
152.4
152
4.10
150
500
碳钢
5.10
34.9
24.7
53.5
20.5
14.2
19.05
31.60
4.4
29.0
45.2
1873-D-K750_D
1873-D-K750
D型夹瓶链
主要适合应用在各类夹瓶,罐转弯和爬升输送
POM,夹块材质为:天然橡胶
标准12A滚子链,材质为碳钢,不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
碳钢工作载荷为3200N,不锈钢工作载荷为1600...
碳钢为30M,不锈钢为24M
每根长度为1.524M
190.5
186
4.50
150
500
碳钢
5.10
34.9
24.7
53.5
20.5
14.2
19.05
31.60
4.4
29.0
45.2
1873SS-D-K325_D
1873SS-D-K325
D型夹瓶链
主要适合应用在各类夹瓶,罐转弯和爬升输送
POM,夹块材质为:天然橡胶
标准12A滚子链,材质为碳钢,不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
碳钢工作载荷为3200N,不锈钢工作载荷为1600...
碳钢为30M,不锈钢为24M
每根长度为1.524M
82.6
80
2.90
150
500
不锈钢
5.10
34.9
24.7
53.5
20.5
14.2
19.05
31.60
4.4
29.0
45.2
1873SS-D-K600_D
1873SS-D-K600
D型夹瓶链
主要适合应用在各类夹瓶,罐转弯和爬升输送
POM,夹块材质为:天然橡胶
标准12A滚子链,材质为碳钢,不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
碳钢工作载荷为3200N,不锈钢工作载荷为1600...
碳钢为30M,不锈钢为24M
每根长度为1.524M
152.4
152
4.10
150
500
不锈钢
5.10
34.9
24.7
53.5
20.5
14.2
19.05
31.60
4.4
29.0
45.2
1873SS-D-K750_D
1873SS-D-K750
D型夹瓶链
主要适合应用在各类夹瓶,罐转弯和爬升输送
POM,夹块材质为:天然橡胶
标准12A滚子链,材质为碳钢,不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
碳钢工作载荷为3200N,不锈钢工作载荷为1600...
碳钢为30M,不锈钢为24M
每根长度为1.524M
190.5
186
4.50
150
500
不锈钢
5.10
34.9
24.7
53.5
20.5
14.2
19.05
31.60
4.4
29.0
45.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表