主动轮 - 823 系列
利来链条
滚珠链
823 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/ball_chain/823_series/823_series_driving_wheel.prj},{NB=1-823-11-50},{SM=1-823-11-50},{TEETH=11},{PD=135.20},{OD=137.4},{TOP=115.90},{HD=85},{BORE=50},{B=10},{C=3.3},{MATERIAL=Nylon PA6},{AT=It is suitable for heavy-duty conveying and is sturdy and durable.},{JG=Bore Tolerance: d+0.08/+0.02}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
SM
链轮型号
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
TOP
齿根圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
AT
适用于
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
1-823-11-30
1-823-11-30
11
135.20
137.4
115.90
30
尼龙PA6
适用于重负荷输送,坚固耐用。
加工内径公差: d+0.08/+0.02
1-823-11-50
1-823-11-50
11
135.20
137.4
115.90
50
尼龙PA6
适用于重负荷输送,坚固耐用。
加工内径公差: d+0.08/+0.02
1-823-12-30
1-823-12-30
12
147.20
149.9
128.40
30
尼龙PA6
适用于重负荷输送,坚固耐用。
加工内径公差: d+0.08/+0.02
1-823-12-50
1-823-12-50
12
147.20
149.9
128.40
50
尼龙PA6
适用于重负荷输送,坚固耐用。
加工内径公差: d+0.08/+0.02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表