B-1 网带链 - B 系列
利来链条
A/B 系列网带链
B 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/a_b_series_mesh_belt_chain/b_series/b-1_mbc_asmtab.prj},{NB=B-1 Modular belt-1-1},{PN=B-1 Modular belt},{APPLICATION=Food conveyors, and conveyor belts for packaging machines.},{MATERIAL=Polypropylene (PP), the use temperature is +1℃~+98℃, and it is also suitable for acid-resistant environment.},{MBL=8800},{MBC=White},{N=1},{L=1},{MBT=Standard modular belt width: W=152.4*N},{PPATH=b-1_mbc/assembly/b-1_mbc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
网带和销轴材质
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载
[N/M]
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
W
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
B-1 Modular belt-1-1
B-1 网带链
主要适合应用在食品输送,以及包装机输送带。
聚丙烯(PP),使用温度+1℃~+98℃,同时适用...
8800
白色
152.4
标准网带宽度: W=152.4*N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表