A-4 表面附橡胶非标准网带链 - A系列
利来链条
A/B 系列网带链
A 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/a_b_series_mesh_belt_chain/a_series/a-4_swrmbc_no_asmtab.prj},{NB=A-4 Non-standard Modular Belt with Rubber Top-1-0-1},{PN=A-4 Non-standard Modular Belt with Rubber Top},{APPLICATION=Various beverages, beer industries, and conveyor belts for packaging machines},{MBM=Polypropylene (PP) + surface rubber, operating temperature -30°C~+80°C; Polypropylene (PP), operating temperature +1°C~+80°C},{PM=Polypropylene (PP)},{MBL=POM is 22000N/M,PP is 8800N/M},{MBC=White},{RBR=75},{WEIGHT=(POM) 12.1kg/m^2,(PP) 7.9kg/m^2},{N=1},{T=0},{L=1},{MBT=Non-standard modular belt width: W=152.4*N+16.9*T},{REMARK=Before order the modular belt, please check with the sales about the modular belt acturally width.},{PPATH=a-4_swrmbc_no/assembly/a-4_swrmbc_no_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBL
网带载荷 (21°C)
[N/M]
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
RBR
反向弯曲半径
[mm]
WEIGHT
网带重量
ⁿ/ₐ
W
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
A-4 Non-standard Modular ...
A-4 表面附橡胶非标准网带链
主要适合应用在各种饮料、啤酒行业,以及包装机输送带
聚丙烯PP)+表面橡胶,使用温度-30°C~+80...
聚丙烯(PP)
POM为22000N/M,PP为8800N/M
白色
75
(POM) 12.1kg/m^2,(PP) 7.9...
152.4
Non-standard modular belt...
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表