蜗轮 - 模数1
协育齿轮工业株式会社
蜗杆和蜗轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/worms_and_worm_wheels/worms_new_mod_1.prj},{NB=W1SR2=A_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=W1SR2=A},{MOD=1.00},{U=2},{Z=0},{D=16.0},{X=0.00},{DT=0.0},{DA=18.00},{B=25},{DD=8},{DH=0.00},{LH=0},{LHR=0},{L=25},{B2=3},{T2=1.4},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0},{BW=0},{A=0.0},{GAMA=7.00},{MIN=11},{F=0},{DX1=6.7500},{H=0.000},{R1=0.000},{Y=0},{R2=0.0},{R3=0.0},{R4=0.0},{R5=0.0},{SSS=3},{V1=0.00},{V2=0.00},{V3=0.00},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
MTR
材料
ⁿ/ₐ
DR
螺纹方向
ⁿ/ₐ
U
头数
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DT
蜗轮喉圆直径 dt
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
S
类型
ⁿ/ₐ
B
齿宽 b
[mm]
DD
孔径 dd
[mm]
DH
轮毂外径 dh
[mm]
LH
轮毂长度 lh
[mm]
LHR
轮毂长度(L型,C型)
[mm]
L
全长 I
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DI
轮辋的内径
[mm]
BW
腹板厚度 dw
[mm]
A
啮合中心距离
[mm]
MASS
重量
[g]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
W1SUR1+B
W1SUR1+B
-
1.00
SUS304
右
1
0
16.0
0.0
18.00
B
17
6
15.85
0
7
32
0
0.0
M4
3.5
0
0
0.0
42.00
W1SUR1+B_HUB0_0_0_0_0_SHN...
W1SUR2+B
W1SUR2+B
-
1.00
SUS304
右
2
0
16.0
0.0
18.00
B
17
6
15.85
0
7
32
0
0.0
M4
3.5
0
0
0.0
42.00
W1SUR2+B_HUB0_0_0_0_0_SHN...
W1SR1=A
W1SR1=A
-
1.00
S45C
右
1
0
16.0
0.0
18.00
A
25
8
0.00
0
0
25
3
1.4
-
0.0
0
0
0.0
28.00
W1SR1=A_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
W1SR1+B
W1SR1+B
-
1.00
S45C
右
1
0
16.0
0.0
18.00
B
17
6
15.85
0
7
32
0
0.0
M4
3.5
0
0
0.0
42.00
W1SR1+B_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
W1SR1+B-8
W1SR1+B-8
-
1.00
S45C
右
1
0
16.0
0.0
18.00
B
17
8
15.85
0
7
32
0
0.0
M4
3.5
0
0
0.0
42.00
W1SR1+B-8_HUB0_0_0_0_0_SH...
W1SR2=A
W1SR2=A
-
1.00
S45C
右
2
0
16.0
0.0
18.00
A
25
8
0.00
0
0
25
3
1.4
-
0.0
0
0
0.0
28.00
W1SR2=A_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
W1SR2+B
W1SR2+B
-
1.00
S45C
右
2
0
16.0
0.0
18.00
B
17
6
15.85
0
7
32
0
0.0
M4
3.5
0
0
0.0
42.00
W1SR2+B_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
W1SR2+B-8
W1SR2+B-8
-
1.00
S45C
右
2
0
16.0
0.0
18.00
B
17
8
15.85
0
7
32
0
0.0
M4
3.5
0
0
0.0
42.00
W1SR2+B-8_HUB0_0_0_0_0_SH...
W1SL1=A
W1SL1=A
-
1.00
S45C
左
1
0
16.0
0.0
18.00
A
25
8
0.00
0
0
25
3
1.4
-
0.0
0
0
0.0
28.00
W1SL1=A_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
W1SL1+B
W1SL1+B
-
1.00
S45C
左
1
0
16.0
0.0
18.00
B
17
6
15.85
0
7
32
0
0.0
M4
3.5
0
0
0.0
42.00
W1SL1+B_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
W1SL2=A
W1SL2=A
停产产品
1.00
S45C
左
2
0
16.0
0.0
18.00
A
25
8
0.00
0
0
25
3
1.4
-
0.0
0
0
0.0
28.00
W1SL2=A_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
W1SL2+B
W1SL2+B
-
1.00
S45C
左
2
0
16.0
0.0
18.00
B
17
6
15.85
0
7
32
0
0.0
M4
3.5
0
0
0.0
42.00
W1SL2+B_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
蜗杆和蜗轮 - 模数1
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
蜗杆和蜗轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
蜗轮 - 模数1.5
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
蜗杆和蜗轮 - 模数0.5
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
BSX 1002, BSS 1002, BSSE 1002, BSSK 1002, BSSEK 1002 - 精密滚珠丝杠 轴径10、螺距2 精密...
Misumi
08.06.2021
Worms, Worm Gears (BG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
斜齿轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
蜗轮 - 模数1(形状L)
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
蜗轮 - 模数2
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
22400 - 不锈钢圆柱齿轮,模数 4
norelem
26.06.2024
22004 - 齿带轮 HTD 5M 型
norelem
26.06.2024
W/WH/ZW 1 - Worm with bore - Steel or machined plastic - Module 1.0 - Pitch...
HPC
17.02.2022
79 type
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
蜗轮 - 模数1.25
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表