直齿轮 - 模数0.8(黄铜)
协育齿轮工业株式会社
直齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_0_8_brass.prj},{NB=S80B30B+0505_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S80B30B+0505},{X=0},{MOD=0.80},{Z=30},{D=24.0},{DA=25.6},{DB1=0},{B=5.0},{DD=5},{DH=12.5},{LH=9.0},{LHR=0.00},{L=14.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=3.0},{LS=3.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=9},{SP3=20},{SP7=4},{SP8=8.602},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=-},{SSS=+},{MTR=B},{S=B1},{BXH=-},{M=M3},{FTS=H8},{SP6=-},{MSX=26.10},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
MTR
材料
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
S
类型
ⁿ/ₐ
B
齿宽
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
LHR
轮毂长度(L型,C型)
[mm]
L
全长
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DI
轮辋的内径di
[mm]
BW
腹板厚度
[mm]
MASS
重量
[g]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
S80B14K+0704
S80B14K+0704
-
0.80
C3604B
14
11.2
12.8
K2
7.0
4
12.8
13.0
0.00
20.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
17.80
S80B14K+0704_HUB0_0_0_0_0...
S80B15K+0704
S80B15K+0704
-
0.80
C3604B
15
12.0
13.6
K2
7.0
4
13.6
13.0
0.00
20.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
20.40
S80B15K+0704_HUB0_0_0_0_0...
S80B16B+0504
S80B16B+0504
-
0.80
C3604B
16
12.8
14.4
B1
5.0
4
10.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
9.80
S80B16B+0504_HUB0_0_0_0_0...
S80B16B+0704
S80B16B+0704
-
0.80
C3604B
16
12.8
14.4
B1
7.0
4
10.0
7.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
10.70
S80B16B+0704_HUB0_0_0_0_0...
S80B18B+0504
S80B18B+0504
-
0.80
C3604B
18
14.4
16.0
B1
5.0
4
10.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
11.30
S80B18B+0504_HUB0_0_0_0_0...
S80B18B+0704
S80B18B+0704
-
0.80
C3604B
18
14.4
16.0
B1
7.0
4
10.0
7.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
12.70
S80B18B+0704_HUB0_0_0_0_0...
S80B20B+0504
S80B20B+0504
-
0.80
C3604B
20
16.0
17.6
B1
5.0
4
10.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
12.90
S80B20B+0504_HUB0_0_0_0_0...
S80B20B+0704
S80B20B+0704
-
0.80
C3604B
20
16.0
17.6
B1
7.0
4
10.0
7.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
15.00
S80B20B+0704_HUB0_0_0_0_0...
S80B24B+0505
S80B24B+0505
-
0.80
C3604B
24
19.2
20.8
B1
5.0
5
12.5
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
19.20
S80B24B+0505_HUB0_0_0_0_0...
S80B24B+0705
S80B24B+0705
-
0.80
C3604B
24
19.2
20.8
B1
7.0
5
12.5
7.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
22.00
S80B24B+0705_HUB0_0_0_0_0...
S80B25B+0505
S80B25B+0505
-
0.80
C3604B
25
20.0
21.6
B1
5.0
5
12.5
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
20.20
S80B25B+0505_HUB0_0_0_0_0...
S80B25B+0705
S80B25B+0705
-
0.80
C3604B
25
20.0
21.6
B1
7.0
5
12.5
7.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
23.50
S80B25B+0705_HUB0_0_0_0_0...
S80B28B+0505
S80B28B+0505
-
0.80
C3604B
28
22.4
24.0
B1
5.0
5
12.5
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
23.60
S80B28B+0505_HUB0_0_0_0_0...
S80B28B+0705
S80B28B+0705
-
0.80
C3604B
28
22.4
24.0
B1
7.0
5
12.5
7.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
28.20
S80B28B+0705_HUB0_0_0_0_0...
S80B30B+0505
S80B30B+0505
-
0.80
C3604B
30
24.0
25.6
B1
5.0
5
12.5
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
26.10
S80B30B+0505_HUB0_0_0_0_0...
S80B30B+0705
S80B30B+0705
-
0.80
C3604B
30
24.0
25.6
B1
7.0
5
12.5
7.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
31.70
S80B30B+0705_HUB0_0_0_0_0...
S80B32B+0505
S80B32B+0505
-
0.80
C3604B
32
25.6
27.2
B1
5.0
5
12.5
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M3
4.0
0.0
0
28.80
S80B32B+0505_HUB0_0_0_0_0...
S80B36B+0506
S80B36B+0506
-
0.80
C3604B
36
28.8
30.4
B1
5.0
6
14.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
35.80
S80B36B+0506_HUB0_0_0_0_0...
S80B40B+0506
S80B40B+0506
-
0.80
C3604B
40
32.0
33.6
B1
5.0
6
14.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
42.30
S80B40B+0506_HUB0_0_0_0_0...
S80B45B+0506
S80B45B+0506
-
0.80
C3604B
45
36.0
37.6
B1
5.0
6
14.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
51.40
S80B45B+0506_HUB0_0_0_0_0...
S80B48B+0506
S80B48B+0506
-
0.80
C3604B
48
38.4
40.0
B1
5.0
6
14.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
57.30
S80B48B+0506_HUB0_0_0_0_0...
S80B50B+0506
S80B50B+0506
-
0.80
C3604B
50
40.0
41.6
B1
5.0
6
14.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
61.50
S80B50B+0506_HUB0_0_0_0_0...
S80B56B+0506
S80B56B+0506
-
0.80
C3604B
56
44.8
46.4
B1
5.0
6
14.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
75.10
S80B56B+0506_HUB0_0_0_0_0...
S80B60B+0506
S80B60B+0506
-
0.80
C3604B
60
48.0
49.6
B1
5.0
6
14.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
85.00
S80B60B+0506_HUB0_0_0_0_0...
S80B64B+0506
S80B64B+0506
-
0.80
C3604B
64
51.2
52.8
B1
5.0
6
16.0
9.0
0.00
14.0
0.0
0.0
M4
4.0
0.0
0
99.10
S80B64B+0506_HUB0_0_0_0_0...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表