等径锥齿轮 - 模数3.5
协育齿轮工业株式会社
等径锥齿轮和锥齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/miter_gears_new_mod_3_5.prj},{NB=MGH=25B_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=MGH=25B},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=42.427},{SB9=45},{SB11=20},{U=1},{Z=20},{MOD=3.50},{D=70.0},{DA=72.32},{DA2=74.95},{A=66.00},{DD=25},{DH=56},{LH=24.00},{L=39.5},{LW=44.05},{LA=33.48},{B=16.1},{B2=8},{T2=3.3},{NDM=6.0},{LS=12.0},{DEG=49},{MIN=3},{DS=41.50},{TA=0},{SSS=4},{ALF=0.000},{VRS=2},{KUT=39.950},{PRA=2},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
齿数比
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径
[mm]
DA
外径
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
装配距离
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
L
孔长度
[mm]
LW
全长
[mm]
LA
齿顶圆直径
[mm]
B
齿宽
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DEG
齿顶角
[°]
MIN
齿顶角
[min]
MASS
重量
[g]
TA
螺旋方向
[°]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
MGH=25B
MGH=25B
停产产品
1
20
3.50
70.0
72.32
74.95
66.00
25
56
24.00
39.5
44.05
33.48
16.1
8
3.3
M8
12.0
49
3
0,68(kg)
0
MGH=25B_HUB0_0_0_0_0_SHNo...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表