锥齿轮 - 模数5
协育齿轮工业株式会社
等径锥齿轮和锥齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/bevel_gears_new_mod_5.prj},{NB=B5S18#30H_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=B5S18#30H},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=100.620},{SB11=36},{U=2},{Z=18},{MOD=5.00},{D=90.0},{DA=94.54},{DA2=98.94},{A=122.00},{DD=30},{DH=66.0},{DB=0.00},{LH=26.00},{L=58.0},{LW=61.89},{LA=34.24},{B=31.7},{B2=8},{T2=3.3},{LS=13.00},{DEG=29},{MIN=25},{DS=52.20},{TA=0},{D5=52.2},{X=0.000},{NDM=10.0},{SSS=3},{VRS=3},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
齿数比
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径
[mm]
DA
外径
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
装配距离
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
L
孔长度
[mm]
LW
全长
[mm]
LA
齿顶圆直径
[mm]
B
齿宽
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DEG
齿顶角
[°]
MIN
齿顶角
[min]
MASS
重量
[g]
TA
螺旋方向
[°]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
B5S18-22
B5S18-22
停产产品
2
18
5.00
90.0
94.54
98.94
122.00
22
66.0
26.00
58.0
61.89
34.24
31.7
0
0.0
-
0.00
29
25
1.72(kg)
0
B5S18-22_HUB0_0_0_0_0_SHN...
B5S18-22H
B5S18-22H
停产产品
2
18
5.00
90.0
94.54
98.94
122.00
22
66.0
26.00
58.0
61.89
34.24
31.7
0
0.0
-
0.00
29
25
1.72(kg)
0
B5S18-22H_HUB0_0_0_0_0_SH...
B5S18#25H
B5S18#25H
停产产品
2
18
5.00
90.0
94.54
98.94
122.00
25
66.0
26.00
58.0
61.89
34.24
31.7
8
3.3
2-M10
13.00
29
25
1.65(kg)
0
B5S18#25H_HUB0_0_0_0_0_SH...
B5S18#30H
B5S18#30H
停产产品
2
18
5.00
90.0
94.54
98.94
122.00
30
66.0
26.00
58.0
61.89
34.24
31.7
8
3.3
2-M10
13.00
29
25
1.55(kg)
0
B5S18#30H_HUB0_0_0_0_0_SH...
B5S36-28
B5S36-28
停产产品
2
36
5.00
180.0
180.40
184.47
86.23
28
100.0
28.00
49.0
58.47
45.70
31.7
0
0.0
-
0.00
66
17
5.38(kg)
0
B5S36-28_HUB0_0_0_0_0_SHN...
B5S36-28H
B5S36-28H
停产产品
2
36
5.00
180.0
180.40
184.47
86.23
28
100.0
28.00
49.0
58.47
45.70
31.7
0
0.0
-
0.00
66
17
5.38(kg)
0
B5S36-28H_HUB0_0_0_0_0_SH...
B5S36#40H
B5S36#40H
停产产品
2
36
5.00
180.0
180.40
184.47
86.23
40
100.0
28.00
49.0
58.47
45.70
31.7
12
3.3
2-M10
14.00
66
17
5.11(kg)
0
B5S36#40H_HUB0_0_0_0_0_SH...
B5S36#50H
B5S36#50H
停产产品
2
36
5.00
180.0
180.40
184.47
86.23
50
100.0
28.00
49.0
58.47
45.70
31.7
14
3.8
2-M10
14.00
66
17
4.83(kg)
0
B5S36#50H_HUB0_0_0_0_0_SH...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表