控制侧隙齿轮
协育齿轮工业株式会社
消除侧隙齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/anty_backlash_sg/control_backlash_gear_asmtab.prj},{NB=ASG1.5S50B-1520},{IDNR=},{CNSORDERNO=ASG1.5S50B-1520},{PINFO=-},{NDM=5},{MTR=SCM435},{MOD=1.5},{Z=50},{D=75},{DA=78},{B=15},{DD=20},{DH=45},{LH=15},{L=30},{F=6-M5-FI 58},{DM=58},{FTS=H7},{AN2=20},{RP=75},{AN5=0},{AN6=6},{AN7=25.405},{MASS=0.64},{PPATH=control_backlash_gear_asmtpl.prj},{ON=ASG1.5S 50B-1520},{SP1=-},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=6},{SP8=25.405},{AN10=NA},{AN11=NA},{AN12=NA},{AN13=AV}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MTR
材料
ⁿ/ₐ
MOD
模数 m
ⁿ/ₐ
Z
齿数 z
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
B
齿宽
[mm]
DD
齿孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度 Is
[mm]
L
全长 I
[mm]
F
固定用螺丝
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
MASS
重量
[kg]
ASG1S70B-1012
ASG1S70B-1012
-
SCM435
1.0
70
70
72
10
12
40
10
20
6-M4-FI 54
54
0.39
ASG1S80B-1012
ASG1S80B-1012
停产产品
SCM435
1.0
80
80
82
10
12
45
10
20
6-M4-FI 62
62
0.51
ASG1S100B-1012
ASG1S100B-1012
停产产品
SCM435
1.0
100
100
102
10
12
60
10
20
6-M5-FI 80
80
0.82
ASG1S120B-1015
ASG1S120B-1015
停产产品
SCM435
1.0
120
120
122
10
15
80
10
20
6-M5-FI 100
100
1.25
ASG1.5S40B-1515
ASG1.5S40B-1515
-
SCM435
1.5
40
60
63
15
15
35
15
30
6-M4-FI 46
46
0.41
ASG1.5S50B-1520
ASG1.5S50B-1520
-
SCM435
1.5
50
75
78
15
20
45
15
30
6-M5-FI 58
58
0.64
ASG1.5S60B-1520
ASG1.5S60B-1520
-
SCM435
1.5
60
90
93
15
20
60
15
30
6-M5-FI 74
74
1.02
ASG1.5S80B-1520
ASG1.5S80B-1520
停产产品
SCM435
1.5
80
120
123
15
20
80
15
30
6-M6-FI 98
98
1.85
ASG2S30B-2015
ASG2S30B-2015
-
SCM435
2.0
30
60
64
20
15
35
20
40
6-M4-FI 45
45
0.54
ASG2S40B-2020
ASG2S40B-2020
-
SCM435
2.0
40
80
84
20
20
50
20
40
6-M5-FI 62
62
1.01
ASG2S50B-2020
ASG2S50B-2020
-
SCM435
2.0
50
100
104
20
20
60
20
40
6-M6-FI 78
78
1.59
ASG2S60B-2025
ASG2S60B-2025
停产产品
SCM435
2.0
60
120
124
20
25
80
20
40
6-M6-FI 98
98
2.42
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表