您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
1-903S-T - 迫紧门把手
尚坤工业KUNLONG
门锁系列
密闭联动把手
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sk1/sk1_903s/1_903s_t.prj},{NB=1-903S-T},{IN=1-903S-T},{WT=1259},{ML=不锈钢(SUS304)},{FH=镜面抛光},{YT=组合式冷冻冷藏库、步入式冷冻冷藏库及步入式实验箱等},{BZ=自配不锈钢把手连杆,外径中30m,壁厚1.0-1.5mm,建议长度不大于500mm可以选用三联动的把手(1-903S-T)},{TD=具有压缩迫紧功能;通过连接钢管,可同步操作大型门的两处锁点;调节座有两种高度可选;不锈钢材质,耐腐蚀性能好}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IN
订货号
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
BZ
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
1-903S-T
1-903S-T
1259
不锈钢(SUS304)
镜面抛光
组合式冷冻冷藏库、步入式冷冻冷藏库及步入式试验箱等
自配不锈钢把手连杆,外径中30mm壁厚1.0-1....
具有压缩迫紧功能;通过连接钢管,可同步操作大型门的...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Pi 220 - Nominal pressure 10 bar (140 psi), up to nominal size 160
Industrial Filtration
28.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表