外径40 - 固定螺纹式联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
固定式联轴器
固定螺纹式联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_2/sg7_2d/sg7_2_d40.prj},{NB=SG7-2-D40-11-12-56},{D1=11.000},{T1=1.800},{B1=4.000},{K1=},{D2=12.000},{T2=1.800},{B2=4.000},{K2=},{TS=8},{RT=8},{MT=16},{MS=5800},{RRO=0.2},{TT=1.5},{EP=±0.2},{WT=142.0},{ML=铝合金,不锈钢},{FH=阳极银色},{USE=常用于自动化和伺服电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做},{TD=一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差;铝合金及不锈钢材料;夹紧螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D1
上端孔内径
ⁿ/ₐ
D2
下端孔内径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
WT
重量
[g]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-2-D40-8-8-56
8.000
8.000
SG7-2-D40-8-8-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-8-9-56
8.000
9.000
SG7-2-D40-8-9-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-8-9.525-56
8.000
9.525
SG7-2-D40-8-9.525-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-8-10-56
8.000
10.000
SG7-2-D40-8-10-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-8-11-56
8.000
11.000
SG7-2-D40-8-11-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-8-12-56
8.000
12.000
SG7-2-D40-8-12-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-8-12.7-56
8.000
12.700
SG7-2-D40-8-12.7-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-8-14-56
8.000
14.000
SG7-2-D40-8-14-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-8-15-56
8.000
15.000
SG7-2-D40-8-15-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-8-16-56
8.000
16.000
SG7-2-D40-8-16-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-8-17-56
8.000
17.000
SG7-2-D40-8-17-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-8-18-56
8.000
18.000
SG7-2-D40-8-18-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-8-19-56
8.000
19.000
SG7-2-D40-8-19-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-8-20-56
8.000
20.000
SG7-2-D40-8-20-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-9-9-56
9.000
9.000
SG7-2-D40-9-9-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-9-9.525-56
9.000
9.525
SG7-2-D40-9-9.525-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-9-10-56
9.000
10.000
SG7-2-D40-9-10-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-9-11-56
9.000
11.000
SG7-2-D40-9-11-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-9-12-56
9.000
12.000
SG7-2-D40-9-12-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-9-12.7-56
9.000
12.700
SG7-2-D40-9-12.7-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-9-14-56
9.000
14.000
SG7-2-D40-9-14-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-9-15-56
9.000
15.000
SG7-2-D40-9-15-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-9-16-56
9.000
16.000
SG7-2-D40-9-16-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-9-17-56
9.000
17.000
SG7-2-D40-9-17-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2-D40-9-18-56
9.000
18.000
SG7-2-D40-9-18-56
8
8
16
5800
0.2
1.5
±0.2
142.0
铝合金,不锈钢
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表