外径25 - 固定平行式联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
固定式联轴器
固定平行式联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_2/sg7_2a/sg7_2a_d25_31.prj},{NB=SG7-2A-D25-6.35-12-31},{D1=6.350},{T1=0.000},{B1=0.000},{K1=},{K1X='', 'None'},{D2=12.000},{T2=1.800},{B2=4.000},{K2=},{K2X='', 'None', 'K', 'K'},{TS=1.7},{RT=2},{MT=4},{MS=15000},{RRO=0.15},{TT=1.5},{EP=±0.2},{ML=铝合金,不锈钢},{FH=阳极银色},{WT=27.0},{USE=常用于自动化和伺服电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做},{TD=一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差;铝合金及不锈钢材料;夹紧螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-2A-D25-5-5-31
5.000
5.000
SG7-2A-D25-5-5-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-5-6-31
5.000
6.000
SG7-2A-D25-5-6-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-5-6.35-31
5.000
6.350
SG7-2A-D25-5-6.35-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-5-7-31
5.000
7.000
SG7-2A-D25-5-7-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-5-8-31
5.000
8.000
SG7-2A-D25-5-8-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-5-9-31
5.000
9.000
SG7-2A-D25-5-9-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-5-9.525-31
5.000
9.525
SG7-2A-D25-5-9.525-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-5-10-31
5.000
10.000
SG7-2A-D25-5-10-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-5-11-31
5.000
11.000
SG7-2A-D25-5-11-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-5-12-31
5.000
12.000
SG7-2A-D25-5-12-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-6-6-31
6.000
6.000
SG7-2A-D25-6-6-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-6-6.35-31
6.000
6.350
SG7-2A-D25-6-6.35-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-6-7-31
6.000
7.000
SG7-2A-D25-6-7-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-6-8-31
6.000
8.000
SG7-2A-D25-6-8-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-6-9-31
6.000
9.000
SG7-2A-D25-6-9-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-6-9.525-31
6.000
9.525
SG7-2A-D25-6-9.525-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-6-10-31
6.000
10.000
SG7-2A-D25-6-10-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-6-11-31
6.000
11.000
SG7-2A-D25-6-11-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-6-12-31
6.000
12.000
SG7-2A-D25-6-12-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-6.35-6.35-31
6.350
6.350
SG7-2A-D25-6.35-6.35-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-6.35-7-31
6.350
7.000
SG7-2A-D25-6.35-7-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-6.35-8-31
6.350
8.000
SG7-2A-D25-6.35-8-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-6.35-9-31
6.350
9.000
SG7-2A-D25-6.35-9-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-6.35-9.525-31
6.350
9.525
SG7-2A-D25-6.35-9.525-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
SG7-2A-D25-6.35-10-31
6.350
10.000
SG7-2A-D25-6.35-10-31
1.7
2
4
15000
0.15
1.5
±0.2
铝合金,不锈钢
阳极银色
27.0
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;零回转间隙;弹性作用补偿...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表