外径32 - 固定螺纹式联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
固定式联轴器
固定螺纹式联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_1/sg7_1/sg7_1_32.prj},{NB=SG7-1-32-9.525-16-32},{D1=9.525},{T1=1.4},{B1=3.0},{K1=},{D2=16.000},{T2=2.3},{B2=5.0},{K2=},{TS=3.5},{RT=8},{MT=16},{MS=5000},{RRO=0.1},{TT=2},{EP=±0.15},{ML=铝合金},{FH=阳极银色},{WT=165},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做},{USE=常用于自动化和伺服电机联接},{TD=一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零回转间隙;弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差;顺时针与逆时针回转特性完全相同;夹紧螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D1
上端孔内径
ⁿ/ₐ
D2
下端孔内径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
RS
备注
ⁿ/ₐ
USE
用途
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-1-32-8-8-32
8.000
8.000
SG7-1-32-8-8-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-8-9-32
8.000
9.000
SG7-1-32-8-9-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-8-9.525-32
8.000
9.525
SG7-1-32-8-9.525-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-8-10-32
8.000
10.000
SG7-1-32-8-10-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-8-11-32
8.000
11.000
SG7-1-32-8-11-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-8-12-32
8.000
12.000
SG7-1-32-8-12-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-8-12.7-32
8.000
12.700
SG7-1-32-8-12.7-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-8-14-32
8.000
14.000
SG7-1-32-8-14-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-8-15-32
8.000
15.000
SG7-1-32-8-15-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-8-16-32
8.000
16.000
SG7-1-32-8-16-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-9-9-32
9.000
9.000
SG7-1-32-9-9-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-9-9.525-32
9.000
9.525
SG7-1-32-9-9.525-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-9-10-32
9.000
10.000
SG7-1-32-9-10-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-9-11-32
9.000
11.000
SG7-1-32-9-11-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-9-12-32
9.000
12.000
SG7-1-32-9-12-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-9-12.7-32
9.000
12.700
SG7-1-32-9-12.7-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-9-14-32
9.000
14.000
SG7-1-32-9-14-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-9-15-32
9.000
15.000
SG7-1-32-9-15-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-9-16-32
9.000
16.000
SG7-1-32-9-16-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-9.525-9.525-32
9.525
9.525
SG7-1-32-9.525-9.525-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-9.525-10-32
9.525
10.000
SG7-1-32-9.525-10-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-9.525-11-32
9.525
11.000
SG7-1-32-9.525-11-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-9.525-12-32
9.525
12.000
SG7-1-32-9.525-12-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-9.525-12.7-32
9.525
12.700
SG7-1-32-9.525-12.7-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-32-9.525-14-32
9.525
14.000
SG7-1-32-9.525-14-32
3.5
8
16
5000
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
165
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
常用于自动化和伺服电机联接
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表