4.1.1 DIN - STERI-Bo© 90°/ HQ-Bo© 90° DIN 11865-BL-90
KST
4. Elbows/Bends
4.1 STERI-Bo© 90°/ HQ-Bo© 90° DIN 11865-BL-90 elbows for orbital welding
Powered by
CAD模型選擇
{kst/bogen/steri_bo_90_hq_bo_90_din11865_bl_90/din_steri_bo_90_hq.prj},{NB=STERI-Bo 90 DN025 DIN (1.4435) DIN 11865-BL 700491 999279},{DN=DN025},{AB=29.0 x 1.5},{A=29},{B=26},{C=90.0},{C1=40.0},{R=50.0},{LINE=STERI-line},{OFB=MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{L1=90.0},{L3=40.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
DN
Nominal width
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
outer diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
C1
cylindrical lenght
[mm]
R
Radius
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
STERI-Bo 90© DN004 DIN (1...
DN004
6.0 x 1.0
6
4
45.0
25.0
22.0
703820
999279
STERI-Bo 90© DN006 DIN (1...
DN006
8.0 x 1.0
8
6
45.0
25.0
22.0
700499
999279
STERI-Bo 90© DN008 DIN (1...
DN008
10.0 x 1.0
10
8
50.0
25.0
25.0
702154
999279
STERI-Bo 90© DN010 DIN (1...
DN010
12.0 x 1.0
12
10
51.0
25.0
26.0
700483
999279
STERI-Bo 90© DN010 DIN (1...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
51.0
25.0
26.0
703823
999279
STERI-Bo 90© DN015 DIN (1...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
60.0
25.0
35.0
700487
999279
STERI-Bo 90© DN020 DIN (1...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
65.0
25.0
40.0
700489
999279
STERI-Bo 90© DN025 DIN (1...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
90.0
40.0
50.0
700491
999279
STERI-Bo 90© DN032 DIN (1...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
95.0
40.0
55.0
700493
999279
STERI-Bo 90© DN040 DIN (1...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
100.0
40.0
60.0
700495
999279
STERI-Bo 90© DN050 DIN (1...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
110.0
40.0
70.0
700497
999279
STERI-Bo 90© DN065 DIN (1...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
120.0
40.0
80.0
700500
999279
STERI-Bo 90© DN080 DIN (1...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
145.0
55.0
90.0
700503
999279
STERI-Bo 90© DN100 DIN (1...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
155.0
55.0
100.0
700485
999279
STERI-Bo 90© DN125 DIN (1...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
270.0
82.5
187.0
709366
999279
STERI-Bo 90© DN150 DIN (1...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
325.0
100.0
225.0
710064
999279
STERI-Bo 90© DN200 DIN (1...
DN200
204.0 x 2.0
204
200
400.0
100.0
300.0
**1
999279
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表