Series 3560 Conveyor roller/idler - Driven Roller with Round Belt Drive - without KRAUS Logo
Kraus
Conveyor rollers
Driven rollers
With belt drive
Powered by
CAD模型選擇
{kraus/conveyor_rollers/driven_rollers/with_belt_drive/3560_series_asmtab.prj},{NB=3560-SV50x1.5-B8-F-100-ZZ0},{SERIES=3560},{TD=50x1.5},{TM=SV},{PVC=},{PVCL=0},{D=8},{AC=F},{AC1=F},{AM=B},{AK=ZZ},{EBL=100},{PPATH=series_3560/parts/3560_series_asmtpl.prj},{KEYWORDS=tragrolle,conveyor roller,förderrolle,Stahlförderrolle,Universalförderrolle,Festantriebsförderrolle, rollenbahn,roller,conveyor,förderbandrolle,schwerkraftrolle,förderbandtragrolle,förderbandförderrolle,schwerlastrolle,förderrolle für innenbereich,stahlrolle,steel roller,bandführungsrolle},{EBLX=0},{EBLMIN=199},{PVCMIN=100.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
RO
Tube length
[mm]
RL
Roller length
[mm]
AL
Axle length
[mm]
3560-SV50x1.5-B8-F-100-ZZ
3560
85.0
95.0
120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表