4503A - Torque Sensor
Kistler
Torque
Rotating sensors DMS
Powered by
CAD模型選擇
{kistler/03_torque/02_rotating_sensors_dms/4503a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 4503A20L0000000},{TYP=4503A20},{BG=2},{MS=20},{MX=20.000},{DB=Datenblatt},{OPTX=0,'Keines', 1,'GU - Gehäuseunterbau KSM003799'},{OPT=0},{IPU=L},{BAUSX= '00', '00 - Ohne', 'A1', 'A1 - Zwei-Bereichssensor, Nenndrehmoment 1:10', 'A2' , 'A2 - Zwei-Bereichssensor, Nenndrehmoment 1:5'},{BAUS=00},{AS=00},{EGX= '0', '0 - Ohne', 'C', 'C - Erhöhte Genauigkeit'},{EG=0},{SCHNITT=00},{L=166.0},{L1=20},{L2=20},{D=58},{DD=12},{A=25},{AX=25.000},{B=20.5},{BX=20.500},{C=18},{CX=18.000},{E=30},{EX=30.000},{G=122},{GX=122.000},{H=54},{HX=54.000},{TK=46},{M=M5},{MNDM=5.000},{T=10},{PPATH=4503a_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
MS
Measuring Range
[Nm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
ø
[mm]
DD
ø g6
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
TK
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 4503A0,2L000...
4503A0,2
1
0,2
160.5
16
16
58
9
23.5
19
18
30
122
54
46
M5
10
000000000018002605
KISTLER Type 4503A0,5L000...
4503A0,5
1
0,5
160.5
16
16
58
9
23.5
19
18
30
122
54
46
M5
10
000000000018002617
KISTLER Type 4503A1L00000...
4503A1
1
1
159.0
16
16
58
9
22
17.5
18
30
122
54
46
M5
10
000000000018002791
KISTLER Type 4503A2L00000...
4503A2
2
2
163.0
18
18
58
10
24
19.5
18
30
122
54
46
M5
10
000000000018002987
KISTLER Type 4503A5L00000...
4503A5
2
5
163.0
18
18
58
10
24
19.5
18
30
122
54
46
M5
10
000000000018003185
KISTLER Type 4503A10L0000...
4503A10
2
10
166.0
20
20
58
12
25
20.5
18
30
122
54
46
M5
10
000000000018002698
KISTLER Type 4503A20L0000...
4503A20
2
20
166.0
20
20
58
12
25
20.5
18
30
122
54
46
M5
10
000000000018002885
KISTLER Type 4503A50L0000...
4503A50
3
50
180.0
28
28
78
22
43.5
34
18
30
113
66.5
64
M6
12
000000000018003103
KISTLER Type 4503A100L000...
4503A100
3
100
180.0
28
28
78
22
43.5
34
18
30
113
66.5
64
M6
12
000000000018002643
KISTLER Type 4503A200L000...
4503A200
4
200
267.0
60
61
98
42
83
64.5
15
32
137
77.5
87
M6
12
000000000018002821
KISTLER Type 4503A500L000...
4503A500
4
500
267.0
60
61
98
42
83
64.5
15
32
137
77.5
87
M6
12
000000000018003046
KISTLER Type 4503A1KL0000...
4503A1K
4
1K
267.0
60
61
98
42
83
64.5
15
32
137
77.5
87
M6
12
000000000018002755
KISTLER Type 4503A2KL0000...
4503A2K
5
2K
418.0
122
122
148
70
-
-
-
-
-
-
132
M8
16
000000000018002951
KISTLER Type 4503A5KL0000...
4503A5K
5
5K
418.0
122
122
148
70
-
-
-
-
-
-
132
M8
16
000000000018003161
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表