目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0335 - Spring plungers smooth version, without collar, stainless steel
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/03072.prj},{NB=K0335.210_0},{BESTKIPPUSA=K0335.210},{AUSF=Kugel aus Edelstahl},{POS=0},{D=10},{D1=8},{L=22},{H=2.70},{F1=54},{F2=100},{GEW=0.0089},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245843268},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XPOS=[0:$H.]},{XA=1.200},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0335.203
K0335.203
Ball in stainless steel
3
2
7
0.65
5
7
0.0003
Yes
4059245843213
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0335.204
K0335.204
Ball in stainless steel
4
3
9
0.80
12
22
0.0006
Yes
4059245843220
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0335.205
K0335.205
Ball in stainless steel
5
4
12
1.00
19
30
0.0011
Yes
4059245843237
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0335.206
K0335.206
Ball in stainless steel
6
5
14
1.50
22
40
0.0019
Yes
4059245843244
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0335.208
K0335.208
Ball in stainless steel
8
6
16
1.80
42
73
0.0046
Yes
4059245843251
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0335.210
K0335.210
Ball in stainless steel
10
8
22
2.70
54
100
0.0089
Yes
4059245843268
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0335.212
K0335.212
Ball in stainless steel
12
10
24
3.20
54
122
0.0141
Yes
4059245843275
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0335.304
K0335.304
Ball in POM
4
3
9
0.60
12
22
0.0005
Yes
4059245843282
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0335.305
K0335.305
Ball in POM
5
4
12
0.90
19
30
0.0010
Yes
4059245225767
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0335.306
K0335.306
Ball in POM
6
5
14
1.30
22
40
0.0016
Yes
4059245225774
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0335.308
K0335.308
Ball in POM
8
6
16
1.70
42
73
0.0038
Yes
4059245225781
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0335.310
K0335.310
Ball in POM
10
8
22
2.90
54
100
0.0072
Yes
4059245843329
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0335.312
K0335.312
Ball in POM
12
10
24
3.20
54
122
0.0108
Yes
4059245225743
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0333 - Spring plungers smooth version, stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0335 - Spring plungers smooth version, without collar, stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0309 - Spring plungers with slot and ball, steel
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表