目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1400 - Shallow pot magnets with internal thread hard ferrite with stainless-steel housing
KIPP USA
Magnets
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/magnets/09065-10.prj},{NB=K1400.132},{BESTKIPPUSA=K1400.132},{FORM=A},{D=32 ±0,1},{D1=8},{D2=M5},{H=7},{H1=16.0},{T=10},{N=64},{GEW=0.0320},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245336500},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=5.000},{XA=32.000},{ZGT=Haftfläche},{XB=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D2
thread
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
T
Distance
[mm]
N
Magnetic force
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1400.125
K1400.125
A
25 ±0,1
M5
7
16.0
10
32
0.0202
Yes
4059245336494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1400.132
K1400.132
A
32 ±0,1
M5
7
16.0
10
64
0.0320
Yes
4059245336500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1400.140
K1400.140
A
40 +0,2/-0,1
M5
8
16.5
10
100
0.0558
Yes
4059245336517
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1400.150
K1400.150
A
50 +0,2/-0,1
M5
10
18.5
10
175
0.1038
Yes
4059245336524
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1400.163
K1400.163
A
63 +0,3/-0,1
M5
14
22.0
10
280
0.2279
Yes
4059245336531
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表