目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1794 - Palm grips, high-temperature resistant plastic with protruding steel bush
KIPP USA
Knobs
Palm Grips
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/knoepfe/palm_grips/06174_2.prj},{NB=K1794.153206390X25},{D1=32},{D2=13.5},{H=22},{H2=12.0},{H3=9.5},{GEW=0.0350},{EAN=4059245601646},{NDM=6},{XA=5},{XB=40.000},{XC=2.000},{XD=1.500},{XE=15.500},{XF=0.50},{XG=0.500},{XH=0.500},{XI=21.500},{XJ=11.100},{XK=2.800},{XL=0.800},{XM=0.000},{XN=25.000},{BESTKIPPUSA=K1794.153206390X25},{FORM=L},{FGK=schwarz},{D=M6},{T=-},{L=25},{ZULZERT=FDA + EU10/2011 + NSF},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FGK
Main colour
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
T
height
[mm]
L
Length
[mm]
ZULZERT
Zulassung / Zertifizierung
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1794.152505390
K1794.152505390
K
black
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
9
-
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0095
Yes
4059245601493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.153206390
K1794.153206390
K
black
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
12
-
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0211
Yes
4059245601509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.154006390
K1794.154006390
K
black
M6
40
13.5
26
14.0
10.0
12
-
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0271
Yes
4059245601516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.154008390
K1794.154008390
K
black
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
12
-
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0248
Yes
4059245601523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.155008390
K1794.155008390
K
black
M8
50
19.0
32
18.0
12.0
17
-
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0655
Yes
4059245601530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.155010390
K1794.155010390
K
black
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
17
15
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0614
Yes
4059245601547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.152505390X10
K1794.152505390X10
L
black
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
10
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0196
Yes
4059245601585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.152505390X15
K1794.152505390X15
L
black
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
15
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0202
Yes
4059245601592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.152505390X20
K1794.152505390X20
L
black
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
20
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0207
Yes
4059245601608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.153206390X10
K1794.153206390X10
L
black
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
10
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0326
Yes
4059245601615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.153206390X15
K1794.153206390X15
L
black
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
15
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0333
Yes
4059245601622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.153206390X20
K1794.153206390X20
L
black
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
20
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0342
Yes
4059245601639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.153206390X25
K1794.153206390X25
L
black
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
25
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0350
Yes
4059245601646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.153206390X30
K1794.153206390X30
L
black
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
30
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0359
Yes
4059245601653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.154008390X15
K1794.154008390X15
L
black
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
15
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0356
Yes
4059245601660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.154008390X20
K1794.154008390X20
L
black
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
20
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0371
Yes
4059245601677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.154008390X25
K1794.154008390X25
L
black
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
25
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0386
Yes
4059245601684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.154008390X30
K1794.154008390X30
L
black
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
30
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0401
Yes
4059245601691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.154008390X40
K1794.154008390X40
L
black
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
40
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0432
Yes
4059245601707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.154008390X50
K1794.154008390X50
L
black
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
50
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0463
Yes
4059245601714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.155010390X20
K1794.155010390X20
L
black
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
20
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0838
Yes
4059245601721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.155010390X25
K1794.155010390X25
L
black
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
25
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0862
Yes
4059245601738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.155010390X30
K1794.155010390X30
L
black
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
30
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0887
Yes
4059245601745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.155010390X40
K1794.155010390X40
L
black
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
40
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0938
Yes
4059245601752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.155010390X50
K1794.155010390X50
L
black
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
50
FDA + EU10/2011 + NSF
0.0986
Yes
4059245601769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1089 - Palm grips
KIPP USA
05.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表