Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1230 - T 型槽夹紧块
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
T 型槽压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/t_nutenspanner/04470_1_asmtab.prj},{NB=K1230.142},{BESTKIPP=K1230.142},{BN=14},{B=22},{B1=14},{HMIN=1.5},{HMAX=13.5},{H1=34},{H2=11},{H3=5},{L=55},{L1=1.8},{F=5.5},{F1=0.7},{GEW=0.1524},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245862849},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{BM=Info},{NDM=8},{SW=6.000},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{D1=0},{PPATH=04470_1_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
BN
宽度
[mm]
B
总宽度
[mm]
B1
总宽度
[mm]
HMIN
最小夹紧高度
[mm]
HMAX
最大夹紧高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
[mm]
L1
夹紧路径
[mm]
F
水平夹紧力
[kN]
F1
垂直夹紧力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
K1230.122
K1230.122
12
18
12
2.5
13.5
31
11
5
52
1.8
5.0
0.6
0.1401
Yes
84662080
4059245862832
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04470_1_schb.prj
K1230.142
K1230.142
14
22
14
1.5
13.5
34
11
5
55
1.8
5.5
0.7
0.1524
Yes
84662080
4059245862849
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04470_1_schb.prj
K1230.162
K1230.162
16
25
16
2.5
17.0
41
15
6
68
2.5
8.0
0.9
0.2637
Yes
84662080
4059245862856
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04470_1_schb.prj
K1230.182
K1230.182
18
28
18
1.5
16.0
43
15
6
71
2.5
9.0
1.0
0.3353
Yes
84662080
4059245862863
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04470_1_schb.prj
K1230.222
K1230.222
22
35
22
4.5
21.5
53
20
9
89
3.0
16.0
1.9
0.7400
Yes
84662080
4059245862870
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04470_1_schb.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表