Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1505 - 钢制或不锈钢夹紧销 带夹紧角件
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
用于格栅系统的夹紧元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/spannelemente_feur_rastersysteme/04755_asmtab.prj},{NB=K1505.016},{BESTKIPP=K1505.016},{MATERIAL=Stahl},{D=16},{H1=25},{H2=36},{L1=20},{L2=65},{B=32},{BS=Infotext},{GEW=0.2167},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059245488056},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{TYP=12.000},{XA=45.0},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04755_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体 材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1505.016
K1505.016
钢制
16
25
36
20
65
32
0.2167
Yes
73182900
4059245488056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1505.120
K1505.120
不锈钢
20
21
36
20
65
32
0.2289
Yes
73182900
4059245488063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1505.028
K1505.028
钢制
28
36
36
20
65
32
0.3245
Yes
73182900
4059245488070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表