Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1948 - 压板,可调节
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/spanneisen/04050_1.prj},{NB=K1948.10},{BESTKIPP=K1948.10},{L=80},{L1=36},{L2=36},{L3=16},{L4=2.5},{B=25},{H=16},{D=11.0},{D1=M 10},{A=20},{F=13.90},{GEW=0.1988},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245697465},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=10},{ST=1.50},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
L
总长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
孔中心距
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
B
总宽度
[mm]
H
高度
[mm]
D
槽宽
[mm]
D1
螺纹直径
[mm]
A
孔中心距
[mm]
F
夹持力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1948.05
K1948.05
40
18
18
8
1.2
12
8
5.5
M 6
10
3.42
0.0231
Yes
84662080
4059245697434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1948.06
K1948.06
50
22
23
10
1.6
16
10
7.0
M 6
12
4.82
0.0495
Yes
84662080
4059245697441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1948.08
K1948.08
63
28
29
12
2.0
20
12
9.0
M 8
16
8.77
0.0917
Yes
84662080
4059245697458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1948.10
K1948.10
80
36
36
16
2.5
25
16
11.0
M 10
20
13.90
0.1988
Yes
84662080
4059245697465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1948.12
K1948.12
100
45
45
20
3.0
32
20
14.0
M 12
25
20.20
0.3999
Yes
84662080
4059245697472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1948.14
K1948.14
125
57
56
25
4.0
40
25
16.0
M 14
32
27.60
0.7968
Yes
84662080
4059245697489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1948.16
K1948.16
160
72
72
32
5.0
50
30
18.0
M 16
40
37.80
1.5680
Yes
84662080
4059245697496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1948.20
K1948.20
200
90
90
40
6.0
60
30
22.0
M 20
50
58.80
2.3470
Yes
84662080
4059245697502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表