Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0004 - 压板,曲柄式,带调节单元
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
夹紧单元
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/spanneinheiten/04200_asmtab.prj},{NB=K0004.30X1495},{B=14},{GR=3},{GEW=1.9400},{EAN=4059245029136},{Y1=95.000},{Y2=137.000},{L=110.000},{BR=36.000},{H=27.000},{HS=16.000},{BSC=13.000},{LS=67.000},{PS=25.000},{X1=8.000},{X2=50.000},{X11=15.000},{X22=61.000},{SB=74.000},{SH=65.000},{ST=34.000},{BESTKIPP=K0004.30X14},{Y=80 - 137},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{BX=12,14,16,18},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04200_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{YS=95}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
B
槽宽,符合 DIN 650
[mm]
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
Y
夹紧范围
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0004.10X1215
K0004.10X12
12
1
0 - 35
1.0270
Yes
84662080
4059245029044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0004.10X1415
K0004.10X14
14
1
0 - 35
0.9800
Yes
84662080
4059245029051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0004.10X1615
K0004.10X16
16
1
0 - 35
1.0600
Yes
84662080
4059245029068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0004.10X1815
K0004.10X18
18
1
0 - 35
1.0570
Yes
84662080
4059245029075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0004.20X1255
K0004.20X12
12
2
25 - 85
1.2520
Yes
84662080
4059245029082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0004.20X1455
K0004.20X14
14
2
25 - 85
1.2730
Yes
84662080
4059245029099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0004.20X1655
K0004.20X16
16
2
25 - 85
1.2900
Yes
84662080
4059245029105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0004.20X1855
K0004.20X18
18
2
25 - 85
1.3000
Yes
84662080
4059245029112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0004.30X1295
K0004.30X12
12
3
80 - 137
1.9300
Yes
84662080
4059245029129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0004.30X1495
K0004.30X14
14
3
80 - 137
1.9400
Yes
84662080
4059245029136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0004.30X1695
K0004.30X16
16
3
80 - 137
1.8000
Yes
84662080
4059245029143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0004.30X1895
K0004.30X18
18
3
80 - 137
1.9600
Yes
84662080
4059245029150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0004.40X12140
K0004.40X12
12
4
125 - 224
2.3900
Yes
84662080
4059245029167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0004.40X14140
K0004.40X14
14
4
125 - 224
2.7030
Yes
84662080
4059245029174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0004.40X16140
K0004.40X16
16
4
125 - 224
2.4000
Yes
84662080
4059245029181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0004.40X18140
K0004.40X18
18
4
125 - 224
2.7000
Yes
84662080
4059245029198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0004.50X12175
K0004.50X12
12
5
160 - 300
3.0300
Yes
84662080
4059245029204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0004.50X14175
K0004.50X14
14
5
160 - 300
3.0800
Yes
84662080
4059245029211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0004.50X16175
K0004.50X16
16
5
160 - 300
3.0700
Yes
84662080
4059245029228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0004.50X18175
K0004.50X18
18
5
160 - 300
3.1100
Yes
84662080
4059245029235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表