Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1857 - 用于旋转杆式夹钳的夹紧杆
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
转角夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/schwenkspanner/04624-30.prj},{NB=K1857.20371},{DK=20},{S=3.68},{B=20.000},{H=10.0},{L=37.5},{GEW=0.0997},{EAN=4059245655724.000},{NDM=MIN},{ST=MIN},{L1X=15.000},{RX=2.500},{XA=2.500},{XB=6.590},{XC=1.250},{XD=5.000},{XE=4.000},{XF=6.250},{XG=1.380},{XH=6.250},{XI=17.500},{XJ=1.250},{XK=5.000},{XL=7.500},{XM=5.000},{XN=4.000},{XO=11.900},{XP=6.000},{XR=11.500},{XS=11.000},{XT=5.000},{XU=0.200},{XV=15.000},{XW=7.000},{XX=18.000},{XY=0.600},{XZ=3.100},{BESTKIPP=K1857.20371},{FORM=A},{FORM1=Standard},{L1=15},{R=2,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{IMPERIAL=MM},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORM1
样式
ⁿ/ₐ
DK
für
ⁿ/ₐ
S
行程
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1857.12152
K1857.12152
B
Rohling
12
1.64
12.000
6.0
15.0
9
0.0193
Yes
84662080
4059245655557.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.12242
K1857.12242
B
Rohling
12
2.62
12.000
6.0
24.0
9
0.0255
Yes
84662080
4059245655564.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.12091
K1857.12091
A
标准型
12
0.98
12.000
6.0
9.0
9
1,5
0.0157
Yes
84662080
4059245655571.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.12131
K1857.12131
A
标准型
12
1.12
12.000
6.0
13.5
9
1,5
0.0200
Yes
84662080
4059245655588.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.12181
K1857.12181
A
标准型
12
1.97
12.000
6.0
18.0
9
1,5
0.0250
Yes
84662080
4059245655595.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.12221
K1857.12221
A
标准型
12
2.45
12.000
6.0
22.5
9
1,5
0.0226
Yes
84662080
4059245655601.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.16202
K1857.16202
B
Rohling
16
1.29
16.000
8.0
20.0
12
0.0401
Yes
84662080
4059245655618.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.16322
K1857.16322
B
Rohling
16
2.07
16.000
8.0
32.0
12
0.0518
Yes
84662080
4059245655625.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.16121
K1857.16121
A
标准型
16
0.78
16.000
8.0
12.0
12
2
0.0300
Yes
84662080
4059245655632.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.16181
K1857.16181
A
标准型
16
1.16
16.000
8.0
18.0
12
2
0.0400
Yes
84662080
4059245655649.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.16241
K1857.16241
A
标准型
16
1.60
16.000
8.0
24.0
12
2
0.0400
Yes
84662080
4059245655656.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.16301
K1857.16301
A
标准型
16
1.94
16.000
8.0
30.0
12
2
0.0500
Yes
84662080
4059245655663.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.20252
K1857.20252
B
Rohling
20
2.45
20.000
10.0
25.0
15
0.0729
Yes
84662080
4059245655670.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.20402
K1857.20402
B
Rohling
20
3.92
20.000
10.0
40.0
15
0.1081
Yes
84662080
4059245655687.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.20151
K1857.20151
A
标准型
20
1.48
20.000
10.0
15.0
15
2,5
0.0500
Yes
84662080
4059245655694.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.20221
K1857.20221
A
标准型
20
2.21
20.000
10.0
22.5
15
2,5
0.0600
Yes
84662080
4059245655700.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.20301
K1857.20301
A
标准型
20
2.95
20.000
10.0
30.0
15
2,5
0.0700
Yes
84662080
4059245655717.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.20371
K1857.20371
A
标准型
20
3.68
20.000
10.0
37.5
15
2,5
0.0997
Yes
84662080
4059245655724.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.25312
K1857.25312
B
Rohling
25
2.10
25.000
12.5
31.0
18.8
0.1300
Yes
84662080
4059245655731.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.25502
K1857.25502
B
Rohling
25
3.32
25.000
12.5
50.0
18.8
0.1600
Yes
84662080
4059245655748.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.25191
K1857.25191
A
标准型
25
1.26
25.000
12.5
19.0
18.8
3
0.0900
Yes
84662080
4059245655755.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.25281
K1857.25281
A
标准型
25
1.86
25.000
12.5
28.0
18.8
3
0.1150
Yes
84662080
4059245655762.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.25381
K1857.25381
A
标准型
25
2.52
25.000
12.5
38.0
18.8
3
0.1400
Yes
84662080
4059245655779.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.25471
K1857.25471
A
标准型
25
3.12
25.000
12.5
47.0
18.8
3
0.1600
Yes
84662080
4059245655786.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1857.32402
K1857.32402
B
Rohling
32
4.28
32.000
16.0
40.0
24
0.2500
Yes
84662080
4059245655793.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表