Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1870 - 气动旋转杆式夹钳 双作用
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
转角夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/schwenkspanner/04624-19_asmtab.prj},{NB=K1870.201304GESCHLOSSEN},{DK=20},{L=41.5},{L1=16.50},{L2=5.00},{L3=12.50},{B=40},{B1=30.0},{H=25.00},{H1=27.5},{H2=35.00},{H3=9.0},{H4=28.0},{H6=11.0},{D=34},{D1=35},{R=20.0},{S=10},{GEW=0.2182},{TYP=1.0},{CX1=8.280},{ROT1=25.250},{XPOS1=10.200},{NDM=6},{GX=40.000},{BESTKIPP=K1870.201304},{FORM=A},{ANSCHLUSS=gebohrte Kanäle},{H5=15},{G=M6x40},{G1=M6x10},{F1=0.42},{WIRK=7.06},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245657698},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04624-19_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSS
Anschlussart
ⁿ/ₐ
DK
活塞直径
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
L1
长度
ⁿ/ₐ
L2
长度
ⁿ/ₐ
L3
长度
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
G
螺纹
[mm]
G1
螺纹
[mm]
R
半径
ⁿ/ₐ
F1
6 bar 压力下的活塞力
[KN]
WIRK
有效
[cm3]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1870.121304
K1870.121304
A
钻孔通道
12
27.0
9.75
3.75
7.50
27
19.5
15.00
22.0
21.00
7.0
22.5
12
9.5
20
21
M4x25
M4x8
13.5
0.14
2.27
0.0600
Yes
84662080
4059245657674
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1870.161304
K1870.161304
A
钻孔通道
16
35.0
13.50
4.50
10.00
34
25.0
20.00
24.0
28.00
10.5
24.5
13
10.0
27
28
M5x35
M5x11
17.0
0.27
4.52
0.1200
Yes
84662080
4059245657681
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1870.201304
K1870.201304
A
钻孔通道
20
41.5
16.50
5.00
12.50
40
30.0
25.00
27.5
35.00
9.0
28.0
15
11.0
34
35
M6x40
M6x10
20.0
0.42
7.06
0.2182
Yes
84662080
4059245657698
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1870.251304
K1870.251304
A
钻孔通道
25
53.5
20.75
6.75
15.63
52
38.5
32.25
32.0
43.75
11.5
33.0
19
13.0
43
44
M8x50
M8x12
26.0
0.68
11.34
0.4100
Yes
84662080
4059245657704
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1870.321304
K1870.321304
A
钻孔通道
32
68.0
26.50
8.50
20.00
66
49.0
40.00
37.0
56.00
15.5
38.0
21
14.5
57
58
M10x65
M10x16
33.0
1.27
21.23
1.0400
Yes
84662080
4059245657711
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1870.401304
K1870.401304
A
钻孔通道
40
82.0
33.50
9.50
25.00
78
59.0
50.00
46.0
70.00
17.5
47.0
28
18.5
71
72
M12x80
M12x18
39.0
1.99
33.18
1.5000
Yes
84662080
4059245657728
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表