Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1862 - 液压紧凑型转角夹具 双 / 单作用式,带有弹簧复位
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
转角夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/schwenkspanner/04368_asmtab.prj},{NB=K1862.14081306190200OFFEN},{DK=14},{S=8},{H=110},{H2=91},{H3=70},{H6=8},{H7=8},{H8=12},{H9=11.5},{GEW=0.2700},{EAN=4059245657032},{TYP=0.0},{CX1=0.000},{ROT1=0.000},{XA=0.000},{BESTKIPP=K1862.14081306190200},{ANSCHLUSS=gebohrte Kanäle},{FORM=C},{SCHWENK=LINKS},{FORM1=DOPPELT WIRKEN},{L=},{L1=},{L2=},{L3=},{L4=},{L5=},{L6=},{L7=},{L8=36},{B=},{B1=},{B2=},{B3=},{B4=58},{H1=103},{H4=58},{H5=},{H10=},{H11=},{D=10},{D1=},{D2=},{D3=24,5},{D4=25},{G=M28X1,5},{G1=},{V=2,5},{EUL=1,2},{SPANNKRAFT2=0},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84122100},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{IMPERIAL=},{PPATH=04368_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=OFFEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSS
连接方式
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
SCHWENK
旋转方向
ⁿ/ₐ
DK
活塞直径
ⁿ/ₐ
FORM1
样式
ⁿ/ₐ
S
行程
[mm]
L
长度
ⁿ/ₐ
L1
长度
ⁿ/ₐ
L2
长度
ⁿ/ₐ
L3
长度
ⁿ/ₐ
L4
长度
ⁿ/ₐ
L6
长度
ⁿ/ₐ
L8
长度
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
H7
高度
[mm]
H8
高度
[mm]
H9
高度
[mm]
H10
高度
[mm]
H11
高度
[mm]
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
直径
ⁿ/ₐ
D3
直径
ⁿ/ₐ
D4
直径
ⁿ/ₐ
G
螺纹
[mm]
V
体积流量
[cm3/s]
EUL
需油量 / 行程
[cm3]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1862.14081104190100
K1862.14081104190100
螺纹连接
A
右
14
双作用
8
40
22,5
16X45°
40
22
110
103
91
73
51
11
8
8
12
11.5
10
M27X1,5
2,5
1,2
0.4000
Yes
84122100
4059245656943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1862.14081204190100
K1862.14081204190100
o 型环法兰连接
A
右
14
双作用
8
50
32
24
22
2,5
40
28
7
8,5
110
103
91
73
51
6,5
8
8
12
11.5
8,5
10
10
5,5
M27X1,5
2,5
1,2
0.4000
Yes
84122100
4059245656950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1862.14081104190200
K1862.14081104190200
螺纹连接
A
左
14
双作用
8
40
22,5
16X45°
40
22
110
103
91
73
51
11
8
8
12
11.5
10
M27X1,5
2,5
1,2
0.4000
Yes
84122100
4059245656967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1862.14081204190200
K1862.14081204190200
o 型环法兰连接
A
左
14
双作用
8
50
32
24
22
2,5
40
28
7
8,5
110
103
91
73
51
6,5
8
8
12
11.5
8,5
10
10
5,5
M27X1,5
2,5
1,2
0.4000
Yes
84122100
4059245656974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1862.14081105190100
K1862.14081105190100
螺纹连接
B
右
14
双作用
8
50
35
35
22
110
103
91
70
11
8
8
12
11.5
7
22
10
M27X1,5
2,5
1,2
0.5100
Yes
84122100
4059245656981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1862.14081205190100
K1862.14081205190100
o 型环法兰连接
B
右
14
双作用
8
50
35
58
35
22
16
16
110
103
91
70
11
8
8
12
11.5
7
22
10
M27X1,5
2,5
1,2
0.5100
Yes
84122100
4059245656998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1862.14081105190200
K1862.14081105190200
螺纹连接
B
左
14
双作用
8
50
35
35
22
110
103
91
70
11
8
8
12
11.5
7
22
10
M27X1,5
2,5
1,2
0.5100
Yes
84122100
4059245657001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1862.14081205190200
K1862.14081205190200
o 型环法兰连接
B
左
14
双作用
8
50
35
58
35
22
16
16
110
103
91
70
11
8
8
12
11.5
7
22
10
M27X1,5
2,5
1,2
0.5100
Yes
84122100
4059245657018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1862.14081306190100
K1862.14081306190100
钻孔通道
C
右
14
双作用
8
36
58
110
103
91
70
58
8
8
12
11.5
10
24,5
25
M28X1,5
2,5
1,2
0.2700
Yes
84122100
4059245657025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1862.14081306190200
K1862.14081306190200
钻孔通道
C
左
14
双作用
8
36
58
110
103
91
70
58
8
8
12
11.5
10
24,5
25
M28X1,5
2,5
1,2
0.2700
Yes
84122100
4059245657032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1862.14062104190100
K1862.14062104190100
螺纹连接
A
右
14
单作用
6
40
22,5
16X45°
40
22
110
103
91
73
51
11
6
10
12
11.5
10
M27X1,5
2,5
1,2
0.3800
Yes
84122100
4059245657049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1862.14062204190100
K1862.14062204190100
o 型环法兰连接
A
右
14
单作用
6
50
32
24
22
2,5
40
28
7
8,5
110
103
91
73
51
6,5
6
10
12
11.5
8,5
10
10
5,5
M27X1,5
2,5
1,2
0.3800
Yes
84122100
4059245657056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1862.14062104190200
K1862.14062104190200
螺纹连接
A
左
14
单作用
6
40
22,5
16X45°
40
22
110
103
91
73
51
11
6
10
12
11.5
10
M27X1,5
2,5
1,2
0.3800
Yes
84122100
4059245657063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1862.14062204190200
K1862.14062204190200
o 型环法兰连接
A
左
14
单作用
6
50
32
24
22
2,5
40
28
7
8,5
110
103
91
73
51
6,5
6
10
12
11.5
8,5
10
10
5,5
M27X1,5
2,5
1,2
0.3800
Yes
84122100
4059245657070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1862.14062105190100
K1862.14062105190100
螺纹连接
B
右
14
单作用
6
50
35
35
22
110
103
91
70
11
6
10
12
11.5
7
22
10
M27X1,5
2,5
1,2
0.4900
Yes
84122100
4059245657087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1862.14062205190100
K1862.14062205190100
o 型环法兰连接
B
右
14
单作用
6
50
35
35
22
16
16
110
103
91
70
11
6
10
12
11.5
7
22
10
M27X1,5
2,5
1,2
0.4900
Yes
84122100
4059245657094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1862.14062105190200
K1862.14062105190200
螺纹连接
B
左
14
单作用
6
50
35
35
22
110
103
91
70
11
6
10
12
11.5
7
22
10
M27X1,5
2,5
1,2
0.4900
Yes
84122100
4059245657100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1862.14062205190200
K1862.14062205190200
o 型环法兰连接
B
左
14
单作用
6
50
35
35
22
16
16
110
103
91
70
11
6
10
12
11.5
7
22
10
M27X1,5
2,5
1,2
0.4900
Yes
84122100
4059245657117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1862.14062306190100
K1862.14062306190100
钻孔通道
C
右
14
单作用
6
36
58
110
103
91
70
58
6
10
12
11.5
10
24,5
25
M28X1,5
2,5
1,2
0.2500
Yes
84122100
4059245657124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1862.14062306190200
K1862.14062306190200
钻孔通道
C
左
14
单作用
6
36
58
110
103
91
70
58
6
10
12
11.5
10
24,5
25
M28X1,5
2,5
1,2
0.2500
Yes
84122100
4059245657131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表