Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0017 - 夹具夹板支架
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
夹具压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/sapannhaken/04375.prj},{NB=K0017.10063},{BESTKIPP=K0017.10063},{D=20},{D1=M 10},{D2=M 12},{D3=32},{L=63},{L1=93},{L2=30},{L3=21},{SW=30},{ANZM=39.2},{GEW=0.3241},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245031313},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10.000},{ST=1.50},{NDM1=12.000},{XA=9.40},{H=22.500},{LSW=15.000},{IMPERIAL=MM},{XB=3.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
孔
[mm]
D1
内螺纹
ⁿ/ₐ
D2
外螺纹
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
总长度
[mm]
L2
深度
[mm]
L3
深度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
ANZM
锁紧扭矩
[max. Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0017.04035
K0017.04035
10
M04
M06
14
35
46
16
13
12
2.7
0.0300
Yes
84662080
4059245537037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0017.06040
K0017.06040
12
M06
M08
16
40
54
19
14
13
7.0
0.0450
Yes
84662080
4059245537044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0017.08055
K0017.08055
18
M 8
M 8
24
55
74
25
20
22
29.4
0.1385
Yes
84662080
4059245031306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0017.10063
K0017.10063
20
M 10
M 12
32
63
93
30
21
30
39.2
0.3241
Yes
84662080
4059245031313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0017.10080
K0017.10080
20
M 10
M 12
32
80
110
30
23
30
39.2
0.4294
Yes
84662080
4059245031320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0017.12080
K0017.12080
25
M 12
M 12
40
80
110
40
25
36
49.0
0.6033
Yes
84662080
4059245031337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0017.12100
K0017.12100
25
M 12
M 12
40
100
130
40
28
36
49.0
0.8007
Yes
84662080
4059245031344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0017.16080
K0017.16080
32
M 16
M 16
50
80
110
40
25
46
78.4
0.9331
Yes
84662080
4059245031351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0017.16100
K0017.16100
32
M 16
M 16
50
100
130
40
28
46
78.4
1.2330
Yes
84662080
4059245031368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表