Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0013 - 夹具压板,带轴环和凸轮手柄
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
夹具压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/sapannhaken/04371_6_asmtab.prj},{NB=K0013.20856},{D1=20},{H1=60},{H2=53},{H3=10},{L=9},{L1=9},{L2=8},{A=70.4},{B=21.5},{P=20},{R=30},{SW=17},{HUB=1.2},{SPANNKRAFT=4},{HANDKRAFT=120},{GEW=0.1995},{EAN=4059245267538},{HX=56.000},{TYP=6.000},{GR=1.000},{TYP1=2.000},{BESTKIPP=K0013.208},{AUSF=Außengewinde},{D=M8},{D2=M6x0,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM,KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04371_6_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{H=56}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
宽度
[mm]
L1
高度
[mm]
L2
高度
[mm]
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
P
间距
[mm]
R
半径
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
HUB
行程 S
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力 F
[kN]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0013.206
K0013.206
M6
20
M6x0,5
53
10
9
9
8
70.4
21.5
20
30
17
1.2
4
120
0.1988
Yes
84662080
4059245267521
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0013.208
K0013.208
M8
20
M6x0,5
53
10
9
9
8
70.4
21.5
20
30
17
1.2
4
120
0.1995
Yes
84662080
4059245267538
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0013.210
K0013.210
M10
25
M8x0,75
67
12
12
13
10
96.0
33.3
25
40
19
1.5
8
350
0.4400
Yes
84662080
4059245267545
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0013.212
K0013.212
M12
32
M8x0,75
82
15
18
18
12
96.0
33.3
30
50
27
1.5
8
350
0.7782
Yes
84662080
4059245267552
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表