Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0012 - 夹具压板
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
夹具压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/sapannhaken/04370.prj},{NB=K0012.12},{BESTKIPP=K0012.12},{FORM=A},{D=32},{D1=12.5},{D2=20},{D3=17},{H=83.0},{H1=40},{H2=12},{H3=20.0},{B=20},{R=18},{R1=40},{R2=80},{F=20.2},{GEW=0.4722},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245030866},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
内径
[mm]
D2
内径
[mm]
D3
内径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
B
顶尖宽度
[mm]
R
半径
[mm]
R1
半径
[mm]
R2
半径
[mm]
F
最大夹紧力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0012.06
K0012.06
A
16
6.5
11
10
42.0
20
6
10.0
11
9
20
30
4.8
0.0545
Yes
84662080
4059245030798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.08
K0012.08
A
20
8.5
15
12
52.0
25
8
12.0
15
12
25
50
8.8
0.1103
Yes
84662080
4059245030804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.10
K0012.10
A
25
10.5
18
14
66.0
32
10
16.0
17
14
32
60
13.9
0.2189
Yes
84662080
4059245030811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.12
K0012.12
A
32
12.5
20
17
83.0
40
12
20.0
20
18
40
80
20.2
0.4722
Yes
84662080
4059245030866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.106
K0012.106
B
16
6.5
0
10
41.5
20
6
9.5
11
9
20
30
4.8
0.0571
Yes
84662080
4059245030828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.108
K0012.108
B
20
8.5
0
12
51.5
25
8
11.5
15
12
25
50
8.8
0.1162
Yes
84662080
4059245030835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.110
K0012.110
B
25
10.5
0
14
65.5
32
10
15.5
17
14
32
60
13.9
0.2288
Yes
84662080
4059245030842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0012.112
K0012.112
B
32
12.5
0
17
82.5
40
12
19.5
20
18
40
80
20.2
0.4796
Yes
84662080
4059245030859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表