Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0649 - 有加工余量的楔形夹具
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
楔形夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/keilspanner/04524_2_asmtab.prj},{NB=K0649.3116},{BESTKIPP=K0649.3116},{AUSF=schmal},{AMIN=65.0},{AMAX=72.0},{B=40},{C=29},{E=4.0},{D=M 16 x 60},{SPANNK=38},{ADREH=160},{GEW=0.5161},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245032884},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{TYP4=4},{GEWINDE=M 16},{LAENGE=60},{XF=22.0},{XO=32.5},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04524_2_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AMIN
最小长度
[mm]
AMAX
最大长度
[mm]
B
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
E
高度
[mm]
D
DIN 6912
ⁿ/ₐ
SPANNK
夹紧力约为
[kN]
ADREH
锁紧扭矩 MA
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0649.3108
K0649.3108
schmal
36.5
39.5
24
15
2.0
M 8 x 25
11
19
0.0905
Yes
84662080
4059245032853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0649.3110
K0649.3110
schmal
42.0
47.0
28
19
3.5
M 10 x 25
15
37
0.1549
Yes
84662080
4059245032860
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0649.3112
K0649.3112
schmal
54.0
59.5
30
22
3.5
M 12 x 40
23
65
0.2465
Yes
84662080
4059245032877
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0649.3116
K0649.3116
schmal
65.0
72.0
40
29
4.0
M 16 x 60
38
160
0.5161
Yes
84662080
4059245032884
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0649.3208
K0649.3208
breit
36.5
39.5
30
15
2.0
M 8 x 25
11
19
0.1148
Yes
84662080
4059245032891
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0649.3210
K0649.3210
breit
42.0
47.0
38
19
3.5
M 10 x 25
15
37
0.2162
Yes
84662080
4059245032907
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0649.3212
K0649.3212
breit
54.0
59.5
48
22
3.5
M 12 x 40
23
65
0.4075
Yes
84662080
4059245032914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0649.3216
K0649.3216
breit
65.0
72.0
48
29
4.0
M 16 x 60
38
160
0.6258
Yes
84662080
4059245032921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表