Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1791 - 不锈钢转向轮,带螺栓孔 用于无菌环境
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
轮和辊
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/raeder_rollen/95046-02.prj},{NB=K1791.212000500},{ROT1=360},{VERS=2.000},{AX=54},{B=50},{B1=85},{B2=60},{B3=55},{D=200},{D1=13},{D2=88},{H=235},{L=100},{L1=80},{L2X=76},{RX=154.000},{TFK=300},{GEW=1.9200},{EAN=4059245597192},{C=60.000},{CD=20.000},{TYP=2},{TYP1=1},{XA=25.000},{XB=43.500},{XC=112.000},{XD=10.000},{XE=10.000},{XF=2.500},{XG=19.000},{XH=88.000},{XI=12.000},{XJ=28.000},{XK=8.000},{XL=25.000},{XM=39.000},{XN=95.900},{XO=52.500},{XP=49.500},{XR=250.000},{XS=6.000},{XT=24.500},{XW=42.000},{XU=45.000},{XX=158.500},{XA1=170.000},{XB1=161.000},{XC1=20.500},{XD1=100.000},{XE1=0.000},{XF1=102.000},{XG1=80.000},{XH1=103.000},{XI1=117.000},{XJ1=12.000},{XK1=59.000},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=0.000},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
R
长度
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1791.21100035
K1791.21100035
转向轮
滑动轴承
36
35
100
13
70
125
86
150
0.5831
Yes
83022000
4059245597222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1791.21125040
K1791.21125040
转向轮
滑动轴承
40
40
125
13
70
150
102.5
150
0.7300
Yes
83022000
4059245597215
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1791.21160045
K1791.21160045
转向轮
滑动轴承
54
45
160
13
88
195
134
300
1.4500
Yes
83022000
4059245597208
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1791.21200050
K1791.21200050
转向轮
滑动轴承
54
50
200
13
88
235
154
300
1.9200
Yes
83022000
4059245597192
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1791.211000352
K1791.211000352
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
36
35
100
13
70
125
86
150
0.6900
Yes
83022000
4059245597185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1791.211250402
K1791.211250402
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
40
40
125
13
70
150
102.5
150
0.7300
Yes
83022000
4059245597178
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1791.211600452
K1791.211600452
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
54
45
160
13
88
195
134
300
1.8100
Yes
83022000
4059245597161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1791.212000502
K1791.212000502
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
54
50
200
13
88
235
154
300
2.3200
Yes
83022000
4059245597154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表