Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0391 - 埋头螺栓,带球面轴颈
KIPP
操作部件 | 标准件
调节脚
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/07121.prj},{NB=K0391.08X60},{BESTKIPP=K0391.08X60},{D1=M 8},{D2=6.0},{D3=4.8},{L=52.6},{L1=60},{L2=5.8},{L3=4.8},{L4=7.4},{L5=4.4},{SW=4},{GEW=0.0166},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245142880},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{L1X=35,40,45,50,60},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP=1},{TYP1=1},{XA=4.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0391.06X30
K0391.06X30
M 6
4.5
3.5
24.5
30
4.3
3.7
5.5
3.8
3
0.0043
Yes
73181520
4059245142804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0391.06X35
K0391.06X35
M 6
4.5
3.5
29.5
35
4.3
3.7
5.5
3.8
3
0.0050
Yes
73181520
4059245142811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0391.06X40
K0391.06X40
M 6
4.5
3.5
34.5
40
4.3
3.7
5.5
3.8
3
0.0058
Yes
73181520
4059245142828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0391.06X50
K0391.06X50
M 6
4.5
3.5
44.5
50
4.3
3.7
5.5
3.8
3
0.0075
Yes
73181520
4059245142835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0391.08X35
K0391.08X35
M 8
6.0
4.8
27.6
35
5.8
4.8
7.4
4.4
4
0.0089
Yes
73181520
4059245142842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0391.08X40
K0391.08X40
M 8
6.0
4.8
32.6
40
5.8
4.8
7.4
4.4
4
0.0105
Yes
73181520
4059245142859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0391.08X45
K0391.08X45
M 8
6.0
4.8
37.6
45
5.8
4.8
7.4
4.4
4
0.0119
Yes
73181520
4059245142866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0391.08X50
K0391.08X50
M 8
6.0
4.8
42.6
50
5.8
4.8
7.4
4.4
4
0.0135
Yes
73181520
4059245142873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0391.08X60
K0391.08X60
M 8
6.0
4.8
52.6
60
5.8
4.8
7.4
4.4
4
0.0166
Yes
73181520
4059245142880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0391.10X50
K0391.10X50
M 10
8.0
6.5
41
50
7.2
6.3
9.0
5.0
5
0.0209
Yes
73181520
4059245142897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0391.10X55
K0391.10X55
M 10
8.0
6.5
46
55
7.2
6.3
9.0
5.0
5
0.0233
Yes
73181520
4059245142903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0391.10X60
K0391.10X60
M 10
8.0
6.5
51
60
7.2
6.3
9.0
5.0
5
0.0255
Yes
73181520
4059245142910
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0391.10X65
K0391.10X65
M 10
8.0
6.5
56
65
7.2
6.3
9.0
5.0
5
0.0286
Yes
73181520
4059245142927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0391.10X80
K0391.10X80
M 10
8.0
6.5
71
80
7.2
6.3
9.0
5.0
5
0.0358
Yes
73181520
4059245142934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0391.12X60
K0391.12X60
M 12
8.0
6.5
50.2
60
7.2
6.3
9.8
6.9
6
0.0362
Yes
73181520
4059245142941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0391.12X65
K0391.12X65
M 12
8.0
6.5
55.2
65
7.2
6.3
9.8
6.9
6
0.0394
Yes
73181520
4059245142958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0391.12X70
K0391.12X70
M 12
8.0
6.5
60.2
70
7.2
6.3
9.8
6.9
6
0.0432
Yes
73181520
4059245142965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0391.12X80
K0391.12X80
M 12
8.0
6.5
70.2
80
7.2
6.3
9.8
6.9
6
0.0503
Yes
73181520
4059245142972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表