Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0911 - 夹紧销(重型)
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
拉式夹钳、推式夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/zugspanner_druckspanner/04400_5.prj},{NB=K0911.416100},{BESTKIPP=K0911.416100},{A=12},{B=16},{C=100},{D=24},{E=23},{F=38},{G=6.5},{H=M 8},{J=M 8 x 8},{K=21.5},{T=7},{PASS=04400-506501},{GEW=0.3225},{HINWEIS=Info},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245237142},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{NDMJ=8},{ST=1.25},{XA=16.5},{XB=5.1},{XD=3},{XE=30},{XF=1},{XG=4.0},{XH=3.0},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
直径 f7
[mm]
B
直径 f7
[mm]
C
工件厚度 *
[mm]
D
直径
[mm]
E
长度
[mm]
F
长度
[mm]
G
直径
[mm]
H
螺纹
[mm]
J
埋头螺栓
[mm]
K
长度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0911.412100
K0911.412100
12
12
100
18
23
38
6.5
M 8
M 8 x 8
21.5
7
0.2063
Yes
84662080
4059245237135
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0911.416100
K0911.416100
12
16
100
24
23
38
6.5
M 8
M 8 x 8
21.5
7
0.3225
Yes
84662080
4059245237142
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0911.516120
K0911.516120
16
16
120
24
29
48
9.5
M 10
M 10 x 10
28.0
9
0.3500
Yes
84662080
4059245237166
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0911.520120
K0911.520120
16
20
120
30
29
48
9.5
M 10
M 10 x 10
28.0
9
0.5347
Yes
84662080
4059245237173
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表