Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0664 - 定心夹具,带顶珠或棱柱
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
定心夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/zentrierspanner/03158_1.prj},{NB=K0644.0107108_FORM.},{A=17.0},{DMIN=70.5},{DMAX=86.5},{D2=60},{D3=5.0},{H=55.4},{H1=46.1},{H2=28.3},{H3=23.7},{H4=9.3},{L=10.0},{L1=29.4},{L2=20},{M=6.5},{SW=13.0},{KUGELDRM=16.0},{SECHSKT=0},{ANZAHL=6},{F=10.0},{GEW=1.2520},{EAN=4059245021024},{ST=1.500},{NDM=8.000},{NDM1=16.000},{D1N=16.0},{TYP=3.000},{TYP1=1.000},{TYP2=2.000},{XA=15.500},{XB=2.000},{XC=24.000},{XD=13.000},{XE=6.000},{XF=8.000},{XG=65.900},{XH=0.000},{XI=12.200},{XJ=70.500},{XK=0.000},{XL=19.100},{XM=4.000},{XN=70.500},{XO=1.000},{XP=95.000},{XQ=55.400},{XR=7.000},{XS=27.200},{XT=33.700},{XU=20.000},{XV=27.200},{XW=12.000},{XX=38.500},{XY=29.300},{XZ=46.300},{XA1=42.000},{XB1=0.600},{XC1=0.000},{XD1=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
DMIN
最小夹紧直径
[mm]
DMAX
最大夹紧直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度 ~
[mm]
M
长度
[mm]
K
间距
[mm]
SW
[mm]
KUGELDRM
球-Ø
[mm]
SECHSKT
六角
[mm]
ANZAHL
球/六棱柱数量
[mm]
F
力
[F]
ANZDM
最大锁紧扭矩 Nm
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0644.0101203
K0644.0101203
A
3.5
11.7
14.2
M 5
10
1.5
12.8
10.0
4.0
3.0
1.5
3.5
11.0
10
2.0
-
5.5
2.5
0
3
0.5
2
0.0090
Yes
84662080
4059245020935
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0101503
K0644.0101503
A
4.5
14.5
18.5
M 6
12
2.0
17.3
14.5
9.8
8.6
2.3
5.5
14.1
12
2.5
-
5.5
4.0
0
3
3.5
2
0.0202
Yes
84662080
4059245020942
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0101904
K0644.0101904
A
5.5
18.5
22.5
M 8
15
2.5
20.9
16.5
11.6
10.4
2.3
7.5
18.2
14
3.5
-
7.0
4.0
0
3
4.0
5
0.0540
Yes
84662080
4059245020959
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0102305
K0644.0102305
A
7.0
22.5
26.5
M 10
20
3.0
25.4
19.8
14.2
13.0
2.3
6.0
17.4
15
3.5
-
8.0
4.0
0
3
4.5
10
0.0837
Yes
84662080
4059245020966
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0102705
K0644.0102705
A
7.0
26.5
30.5
M 10
20
3.0
25.4
19.8
14.2
13.0
2.3
6.0
17.4
15
3.5
-
8.0
4.0
0
3
4.5
10
0.0956
Yes
84662080
4059245020973
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0103106
K0644.0103106
A
9.0
30.5
38.5
M 12
25
4.0
30.3
23.1
14.2
11.9
4.6
7.0
21.9
20
3.5
-
10.0
8.0
0
3
4.5
17
0.1438
Yes
84662080
4059245020980
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0103906
K0644.0103906
A
11.0
38.5
46.5
M 12
30
4.0
34.2
27.2
17.8
15.5
4.6
7.5
22.5
20
4.5
-
10.0
8.0
0
6
6.5
17
0.2480
Yes
84662080
4059245020997
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0104706
K0644.0104706
A
11.0
46.5
54.5
M 12
30
4.0
34.2
27.2
18.0
15.7
4.6
7.5
22.5
20
6.5
-
10.0
8.0
0
6
6.5
17
0.3447
Yes
84662080
4059245021000
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0105508
K0644.0105508
A
15.0
54.5
70.5
M 14x1,5
45
5.0
49.9
40.6
23.7
19.1
9.3
9.0
24.5
32
6.5
-
13.0
16.0
0
6
8.0
43
0.7049
Yes
84662080
4059245021017
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0107108
K0644.0107108
A
17.0
70.5
86.5
M 16x1,5
60
5.0
55.4
46.1
28.3
23.7
9.3
10.0
29.4
20
6.5
-
13.0
16.0
0
6
10.0
43
1.2520
Yes
84662080
4059245021024
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0108708
K0644.0108708
A
25.0
86.5
102.5
M 16x1,5
60
5.0
61.6
51.0
30.2
25.7
9.3
10.0
29.4
25
6.5
-
17.0
16.0
0
6
12.5
79
2.0000
Yes
84662080
4059245021031
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0201503
K0644.0201503
B
4.5
14.5
18.5
M 6
12
2.0
17.3
14.5
9.8
8.6
2.3
5.5
14.1
12
2.5
4
5.5
4.0
0
3
3.5
2
0.0220
Yes
84662080
4059245021048
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0201904
K0644.0201904
B
5.5
18.5
22.5
M 8
15
2.5
20.9
16.5
11.6
10.4
2.3
7.5
18.2
14
3.5
4
7.0
4.0
0
3
4.0
5
0.0478
Yes
84662080
4059245021055
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0202305
K0644.0202305
B
7.0
22.5
26.5
M 10
20
3.0
25.4
19.8
14.2
13.0
2.3
6.0
17.4
15
3.5
4
8.0
4.0
0
3
4.5
10
0.0869
Yes
84662080
4059245021062
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0202705
K0644.0202705
B
7.0
26.5
30.5
M 10
20
3.0
25.4
19.8
14.2
13.0
2.3
6.0
17.4
15
3.5
4
8.0
4.0
0
3
4.5
10
0.1064
Yes
84662080
4059245021079
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0203106
K0644.0203106
B
9.0
30.5
38.5
M 12
25
4.0
30.3
23.1
14.2
11.9
4.6
7.0
21.9
20
3.5
8
10.0
8.0
0
3
4.5
17
0.1702
Yes
84662080
4059245021086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0203906
K0644.0203906
B
11.0
38.5
46.5
M 12
30
4.0
34.2
27.2
17.8
15.5
4.6
7.5
22.5
20
4.5
8
10.0
8.0
0
6
6.5
17
0.2460
Yes
84662080
4059245021093
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0204706
K0644.0204706
B
11.0
46.5
54.5
M 12
30
4.0
34.2
27.2
18.0
15.7
4.6
7.5
22.5
20
6.5
8
10.0
8.0
0
6
6.5
17
0.3320
Yes
84662080
4059245021109
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0205508
K0644.0205508
B
15.0
54.5
70.5
M 14x1,5
45
5.0
49.9
40.6
23.7
19.1
9.3
9.0
24.5
32
6.5
16
13.0
16.0
0
6
8.0
43
0.6550
Yes
84662080
4059245021116
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0207108
K0644.0207108
B
17.0
70.5
86.5
M 16x1,5
60
5.0
55.4
46.1
28.3
23.7
9.3
10.0
29.4
20
6.5
16
13.0
16.0
0
6
10.0
43
1.2470
Yes
84662080
4059245021123
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0644.0208708
K0644.0208708
B
25.0
86.5
102.5
M 16x1,5
60
5.0
61.6
51.0
30.2
25.7
9.3
10.0
29.4
25
6.5
16
17.0
16.0
0
6
12.5
79
2.0300
Yes
84662080
4059245021130
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表