Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1413 - T型槽夹紧块
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
T 型槽压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/t_nutenspanner/04462_asmtab.prj},{NB=K1413.12140},{BESTKIPP=K1413.1214},{NUTBREITE=14.0},{B=44},{C1=0},{D=M12},{H=25},{L=112},{SW=10},{F=15},{F1=7.0},{M1=65},{M2=52},{GEW=0.5460},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245341344},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM},{TYP=1.0},{NDM=12.0},{XC1=8},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04462_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
NUTBREITE
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
L
高度
[mm]
SW
高度
[mm]
F
高度
[mm]
F1
夹持力
[kN]
M1
锁紧扭矩
[Nm]
M2
锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1413.1214
K1413.1214
14.0
44
M12
25
112
10
15
7.0
65
52
0.5460
Yes
84662080
4059245341344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1413.1618
K1413.1618
18.0
56
M16
30
132
14
25
12.0
150
120
1.0630
Yes
84662080
4059245341351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1413.2022
K1413.2022
22.0
62
M20
35
155
17
36
18.0
300
240
1.8620
Yes
84662080
4059245341368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表