Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0090 - 水平压紧式气动夹钳,B 型
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05851_asmtab.prj},{NB=K0090.0150_GESCHLOSSEN},{OG=85},{F1=1300},{F2=1900},{F3=1000},{F4=1600},{A=12.7},{A1=185},{A2=7},{B=27},{B1=47},{B3=6.4},{C=24},{C1=11.0},{D=5.1},{H=62},{L=227},{L1=42},{HZ=60},{GEW=0.6600},{EAN=4059245035571},{NDM=6},{ST=1.00},{TYP=1},{ROT1X=12.02000},{ROT2X=47.28292},{ROT3X=68.02294},{ROT1XX=232.82311},{ROT4XX=5.10603},{BESTKIPP=K0090.0150},{FORM=B},{LUFT=0.04},{M=M 6 x 50},{R=G 1/8},{DRUCK=2-6},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{PPATH=05851_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
LUFT
每次往返动作的耗气量
[dm 3]
OG
压把转角
[°]
F1
气压 6 bar 时的夹持力 F1
[N]
F2
气压 6 bar 时的夹持力 F2
[N]
F3
气压 6 bar 时的夹紧力 F3
[N]
F4
气压 6 bar 时的夹紧力 F4
[N]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
C1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
R
连接
ⁿ/ₐ
DRUCK
工作压力
[bar]
HZ
气压 6 bar 时,每分钟的往返次数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0090.0075
K0090.0075
B
0.02
85
1000
1600
800
1400
16.0
145
5
24
40
5.3
18
9.0
4.4
50
177
32
M 5 x 35
G 1/8
2-6
40
0.5323
Yes
84798994
4059245035564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0090.0150
K0090.0150
B
0.04
85
1300
1900
1000
1600
12.7
185
7
27
47
6.4
24
11.0
5.1
62
227
42
M 6 x 50
G 1/8
2-6
60
0.6600
Yes
84798994
4059245035571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0090.0250
K0090.0250
B
0.09
85
1600
2400
1200
1800
19.0
234
8
32
59
8.9
35
17.5
7.1
84
304
70
M 8 x 60
G 1/8
2-6
55
1.3700
Yes
84798994
4059245035588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0090.0450
K0090.0450
B
0.27
85
3000
5800
2600
5400
32.0
289
12
45
76
13.0
54
25.0
8.7
122
411
122
M 12 x 100
G 1/8
2-6
55
2.9000
Yes
84798994
4059245035595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表