Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1175 - 弹簧铰链 钢制、不锈钢或铝制, 120 mm
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27902_asmtab.prj},{NB=K1175.24012001},{BESTKIPP=K1175.24012001},{FORM=B},{MATERIAL=Aluminium},{AUSF=Feder öffnend},{AUSF1=blank},{A=40},{A1=22.7},{B=120},{B1=60},{D=4},{D1=4},{S=1.5},{F1=1970},{F2=5420},{GEW=0.0392},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{EAN=4059245430734},{XA=7.000},{XB=1.600},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP1=6},{PPATH=27902_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
型号 1
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
A1
间距
[mm]
B
长度
[mm]
B1
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
S
厚度
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
K1175.4012000
K1175.4012000
A
钢制
开放弹簧
亮色
40
120
0
4
1.5
1970
5420
0.0825
Yes
83021090
4059245267927
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1175.4012001
K1175.4012001
B
钢制
开放弹簧
镀锌
40
22.7
120
60
4
4
1.5
1970
5420
0.0823
Yes
83021090
4059245267934
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1175.14012000
K1175.14012000
A
Edelstahl A2
开放弹簧
亮色
40
120
0
4
1.5
4100
10300
0.0817
Yes
83021090
4059245267941
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1175.14012001
K1175.14012001
B
Edelstahl A2
开放弹簧
亮色
40
22.7
120
60
4
4
1.5
4100
10300
0.0808
Yes
83021090
4059245267958
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1175.24012000
K1175.24012000
A
铝制
开放弹簧
亮色
40
120
0
4
1.5
1970
5420
0.0399
Yes
83021090
4059245430727
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1175.24012001
K1175.24012001
B
铝制
开放弹簧
亮色
40
22.7
120
60
4
4
1.5
1970
5420
0.0392
Yes
83021090
4059245430734
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1175.4012010
K1175.4012010
A
钢制
闭合弹簧
亮色
40
120
0
4
1.5
1970
5420
0.0824
Yes
83021090
4059245267965
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1175.4012011
K1175.4012011
B
钢制
闭合弹簧
镀锌
40
22.7
120
60
4
4
1.5
1970
5420
0.0808
Yes
83021090
4059245267972
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1175.14012010
K1175.14012010
A
Edelstahl A2
闭合弹簧
亮色
40
120
0
4
1.5
4100
10300
0.0820
Yes
83021090
4059245267989
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1175.14012011
K1175.14012011
B
Edelstahl A2
闭合弹簧
亮色
40
22.7
120
60
4
4
1.5
4100
10300
0.0828
Yes
83021090
4059245267996
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1175.24012010
K1175.24012010
A
铝制
闭合弹簧
亮色
40
120
0
4
1.5
1970
5420
0.0394
Yes
83021090
4059245430741
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1175.24012011
K1175.24012011
B
铝制
闭合弹簧
亮色
40
22.7
120
60
4
4
1.5
1970
5420
0.0391
Yes
83021090
4059245430758
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表