Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1053 - 盖板,B 型和 I 型
KIPP
操作部件 | 标准件
管连接元件,型材连接器
Accesorios de perfiles de aluminio
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/rohrverbindungselemente/zub_f_aluminiumprofile/10300.prj},{NB=K1053.08808011},{B=80},{L=80},{H=4},{GEW=0.0281},{EAN=4059245218769},{XA=3.0},{XB=5.0},{XC=3.0},{XD=1.0},{XE=1.8},{XF=15.0},{XG=4.0},{XH=1.2},{XI=3.0},{XJ=0.0},{XK=2.0},{XL=3.4},{XM=0.0},{XN=12.5},{XO=3.0},{XP=3.0},{XQ=4.0},{XR=10.0},{XS=0.0},{XT=2.0},{XU=0.0},{XV=20.000},{XW=20.000},{XX=0.000},{XY=0.000},{XZ=0.000},{TYP1=2.0},{TYP2=0.0},{TYP3=1.0},{TYP4=1.000},{TYP5=0.000},{BESTKIPP=K1053.08808011},{TYP=I},{NUTB=8},{PROFIL=80x80},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
NUTB
槽宽
[mm]
PROFIL
型面
[mm]
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
H
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1053.06303011
K1053.06303011
I
6
30x30
30
30
3
0.0029
Yes
39269099
4059245218707
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.06306011
K1053.06306011
I
6
30x60
30
60
3
0.0054
Yes
39269099
4059245218714
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.06606011
K1053.06606011
I
6
60x60
60
60
3
0.0104
Yes
39269099
4059245218721
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.08164011
K1053.08164011
I
8
16x40
16
40
4
0.0020
Yes
39269099
4059245218738
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.08404011
K1053.08404011
I
8
40x40
40
40
4
0.0067
Yes
39269099
4059245218745
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.08408011
K1053.08408011
I
8
40x80
40
80
4
0.0135
Yes
39269099
4059245218752
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.08808011
K1053.08808011
I
8
80x80
80
80
4
0.0281
Yes
39269099
4059245218769
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.08303021
K1053.08303021
B
8
30x30
30
30
4
0.0041
Yes
39269099
4059245327577
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.08306021
K1053.08306021
B
8
30x60
30
60
4
0.0078
Yes
39269099
4059245327584
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.10404021
K1053.10404021
B
10
40x40
40
40
4
0.0072
Yes
39269099
4059245218776
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.10408021
K1053.10408021
B
10
40x80
40
80
4
0.0138
Yes
39269099
4059245218783
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.10454521
K1053.10454521
B
10
45x45
45
45
4
0.0088
Yes
39269099
4059245218790
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.10456021
K1053.10456021
B
10
45x60
45
60
4
0.0113
Yes
39269099
4059245218806
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.10459021
K1053.10459021
B
10
45x90
45
90
4
0.0174
Yes
39269099
4059245218813
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1053.10909021
K1053.10909021
B
10
90x90
90
90
4
0.0473
Yes
39269099
4059245218820
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表