Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0493 - 圆形管和方形管
KIPP
操作部件 | 标准件
管连接元件,型材连接器
圆管和方管
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/rohrverbindungselemente/rund_u_vierkantrohre/29050.prj},{NB=K0493.0220X500_500},{BESTKIPP=K0493.0220X500},{AUSF=Rundrohr aus Aluminium},{BEZ=Ø 20 x 3},{D1=20},{D2=14},{L=500},{GEW=0.2105},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76082000},{EAN=4059245194995},{D1X=20},{TYP=1},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
BEZ
名称
[mm]
D1
外径
[mm]
D2
内径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0493.0112X500
K0493.0112X500
钢制圆管
Ø 12 x 1,5
12 ±01
9
0.1940
Yes
73063050
4059245194698
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0112X1000
K0493.0112X1000
钢制圆管
Ø 12 x 1,5
12 ±01
9
0.3903
Yes
73063050
4059245194674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0112X2000
K0493.0112X2000
钢制圆管
Ø 12 x 1,5
12 ±01
9
0.7601
Yes
73063050
4059245194681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0114X500
K0493.0114X500
钢制圆管
Ø 14 x 1,5
14 ±0,1
11
0.2312
Yes
73063050
4059245194728
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0114X1000
K0493.0114X1000
钢制圆管
Ø 14 x 1,5
14 ±0,1
11
0.4472
Yes
73063050
4059245194704
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0114X2000
K0493.0114X2000
钢制圆管
Ø 14 x 1,5
14 ±0,1
11
0.9400
Yes
73063050
4059245194711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0115X500
K0493.0115X500
钢制圆管
Ø 15 x 1,5
15 ±0,1
12
0.2513
Yes
73063050
4059245194759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0115X1000
K0493.0115X1000
钢制圆管
Ø 15 x 1,5
15 ±0,1
12
0.6006
Yes
73063050
4059245194735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0115X2000
K0493.0115X2000
钢制圆管
Ø 15 x 1,5
15 ±0,1
12
1.1230
Yes
73063050
4059245194742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0116X500
K0493.0116X500
钢制圆管
Ø 16 x 1,5
16 ±0,1
13
0.2689
Yes
73063050
4059245194780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0116X1000
K0493.0116X1000
钢制圆管
Ø 16 x 1,5
16 ±0,1
13
0.5342
Yes
73063050
4059245194766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0116X2000
K0493.0116X2000
钢制圆管
Ø 16 x 1,5
16 ±0,1
13
1.0620
Yes
73063050
4059245194773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0118X500
K0493.0118X500
钢制圆管
Ø 18 x 1,5
18 ±0,1
15
0.3006
Yes
73063050
4059245194810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0118X1000
K0493.0118X1000
钢制圆管
Ø 18 x 1,5
18 ±0,1
15
0.6024
Yes
73063050
4059245194797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0118X2000
K0493.0118X2000
钢制圆管
Ø 18 x 1,5
18 ±0,1
15
1.7420
Yes
73063050
4059245194803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0120X500
K0493.0120X500
钢制圆管
Ø 20 x 2
20 ±0,1
16
0.4383
Yes
73063050
4059245194841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0120X1000
K0493.0120X1000
钢制圆管
Ø 20 x 2
20 ±0,1
16
0.8727
Yes
73063050
4059245194827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0120X2000
K0493.0120X2000
钢制圆管
Ø 20 x 2
20 ±0,1
16
1.1230
Yes
73063050
4059245194834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0125X500
K0493.0125X500
钢制圆管
Ø 25 x 2
25 ±0,1
21
0.5691
Yes
73063050
4059245194872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0125X1000
K0493.0125X1000
钢制圆管
Ø 25 x 2
25 ±0,1
21
1.1110
Yes
73063050
4059245194858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0125X2000
K0493.0125X2000
钢制圆管
Ø 25 x 2
25 ±0,1
21
2.2860
Yes
73063050
4059245194865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0130X500
K0493.0130X500
钢制圆管
Ø 30 x 2
30 ±0,1
26
0.6985
Yes
73063050
4059245194902
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0130X1000
K0493.0130X1000
钢制圆管
Ø 30 x 2
30 ±0,1
26
1.4000
Yes
73063050
4059245194889
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0130X2000
K0493.0130X2000
钢制圆管
Ø 30 x 2
30 ±0,1
26
2.8000
Yes
73063050
4059245194896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0140X500
K0493.0140X500
钢制圆管
Ø 40 x 4
40 ±0,15
32
1.7790
Yes
84662080
4059245194933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表