Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2065 - 分离型刚性联轴器
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23052.prj},{NB=K2065.1500},{BESTKIPP=K2065.1500},{MATERIAL=Stahl},{C=M 10 x 25},{D1=50},{D4=85},{L=124},{R=93.2},{NM=2250},{ANZDM=77},{GEW=3.3120},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{EAN=4059245834129},{NDM=10.0},{SW=8.0},{XA=25.0},{XB=16.0},{XC=10.0},{XD=11.0},{XE=18.0},{XF=34.000},{XG=32.000},{XH=2.000},{XI=0.000},{XJ=15.000},{XK=46.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
C
直径
[(DIN 912 A2 - 70)]
D1
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
R
直径
[mm]
NM
额定扭矩
[Nm]
ANZDM
螺丝锁紧扭矩 (Nm)
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2065.1080
K2065.1080
钢制
M 3 x 8
8
24
35
26.9
50
2,1
0.0933
Yes
84836040
4059245834006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1100
K2065.1100
钢制
M 4 x 12
10
29
45
32.7
70
4,6
0.1790
Yes
84836040
4059245834013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1120
K2065.1120
钢制
M 4 x 12
12
29
45
32.7
70
4,6
0.1696
Yes
84836040
4059245834020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1140
K2065.1140
钢制
M 5 x 16
14
34
50
39.4
190
95
0.2652
Yes
84836040
4059245834037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1150
K2065.1150
钢制
M 5 x 16
15
34
50
39.4
190
9,5
0.2525
Yes
84836040
4059245834044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1160
K2065.1160
钢制
M 5 x 16
16
34
50
39.4
190
9,5
0.2499
Yes
84836040
4059245834051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1190
K2065.1190
钢制
M 6 x 18
19
42
65
48.2
300
16
0.4978
Yes
84836040
4059245834068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1200
K2065.1200
钢制
M 6 x 18
20
42
65
48.2
350
16
0.4711
Yes
84836040
4059245834075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1250
K2065.1250
钢制
M 6 x 18
25
45
75
50.8
390
16
0.5801
Yes
84836040
4059245834082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1300
K2065.1300
钢制
M 6 x 18
30
54
83
58.6
475
16
0.8880
Yes
84836040
4059245834099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1350
K2065.1350
钢制
M 8 x 25
35
67
95
74.1
1100
39
1.7500
Yes
84836040
4059245834105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1400
K2065.1400
钢制
M 8 x 25
40
77
108
83.4
1325
39
2.6500
Yes
84836040
4059245834112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1500
K2065.1500
钢制
M 10 x 25
50
85
124
93.2
2250
77
3.3120
Yes
84836040
4059245834129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2080
K2065.2080
不锈钢
M 3 x 8
8
24
35
26.9
16
1,1
0.0936
Yes
84836040
4059245834136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2100
K2065.2100
不锈钢
M 4 x 12
10
29
45
32.7
70
2,5
0.1775
Yes
84836040
4059245834143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2120
K2065.2120
不锈钢
M 4 x 12
12
29
45
32.7
70
2,5
0.1687
Yes
84836040
4059245834150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2140
K2065.2140
不锈钢
M 5 x 16
14
34
50
39.4
160
5,4
0.2596
Yes
84836040
4059245834167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2150
K2065.2150
不锈钢
M 5 x 16
15
34
50
39.4
160
5,4
0.2511
Yes
84836040
4059245834174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2160
K2065.2160
不锈钢
M 5 x 16
16
34
50
39.4
160
5,4
0.2436
Yes
84836040
4059245834181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2190
K2065.2190
不锈钢
M 6 x 18
19
42
65
48.2
260
9,6
0.4965
Yes
84836040
4059245834198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2200
K2065.2200
不锈钢
M 6 x 18
20
42
65
48.2
300
9,6
0.4831
Yes
84836040
4059245834204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2250
K2065.2250
不锈钢
M 6 x 18
25
45
75
50.8
325
9,6
0.5855
Yes
84836040
4059245834211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2300
K2065.2300
不锈钢
M 6 x 18
30
54
83
58.6
400
9,6
0.8779
Yes
84836040
4059245834228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2350
K2065.2350
不锈钢
M 8 x 25
35
67
95
74.1
436
23
1.7600
Yes
84836040
4059245834235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2400
K2065.2400
不锈钢
M 8 x 25
40
77
108
83.4
445
23
2.6700
Yes
84836040
4059245834242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表